- Angelpunkt ist auf Optikoberfläche zentriert
- Optikmontage mit geringer Spannung
- Montagegewinde auf 4 von 6 Seiten


- Hergestellt aus Edelstahl
- Feststellbare Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen am Rand für einfache Optikmontage
- Verkippwinkel ±5°

- Befestigung mit geringer Wellenfrontverzerrung
- Feststellbare Feineinstellschrauben mit 100 TPI für hohe Präzision und Stabilität
- Platzsparende Verstellung auf Rückseite oder oben


- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Verkippwinkel ±5°


- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Verkippwinkel ±5°

- Nützliche Halterung für Experimente und OEM-Systeme
- Günstiger Preis
- Versionen mit 0,5“- 4,0“ Durchmesser verfügbar
- Verstellschrauben mit M6 x 0,25 (101,6 TPI)

- 120°-Aussparung für die Montage von Strahlteilern und transmittierenden Optiken
- Günstiger Preis
- Nützliche Halterungen für Experimente und OEM-Systeme

- 25,4 mm Dicke gewährleistet klare und gleichbleibende Montagehöhen
- <100 μrad Winkelwiederholgenauigkeit
- Erhältlich mit engl. oder metrischen Montagegewinden

- Kardanische Bewegung für Kippung und Neigung
- Kompatibel mit 4“, 4,25“, 6“, 8", 10" und 12“ Optikdurchmesser
- Halterung für plane Spiegel
- Einfache Systemintegration durch direkte Befestigung an englischen und metrischen Lochplatten
- Für kleinere Optiken sind auch präzise aufgehängte Halterungen verfügbar

- Nützliche Halterung für Experimente und OEM-Systeme
- Kompatibel mit rechteckigen Optiken zwischen 3 und 38,1 mm
- Kompatibel mit Optikdurchmessern zwischen 4 und 40 mm
- Verstellschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI)


- Ideal für die Montage von Optiken mit 0,5“-4“ Durchmesser auf einer einheitlichen optischen Achse mit 25,4 mm bis 63,5 mm Höhe
- Kompaktes Design ideal für platzsparende Systeme
- Kompatibel mit runden C- und S-Mount-Optikhalterungen und ID-Gewinde (SM)

- Ideale Halterung für scharfkantige 1"-Ablenkungsspiegel
- Günstiger Preis
- Verstellschrauben mit M6 x 0,25 (101,6 TPI)

- Übliche Höhe der optischen Achse von 5“ (127 mm) für einfache Systemintegration
- Optische Halterungen und Stangen mit Standfuß als Paket mit 5% Rabatt
- Ideal für den Neuaufbau von Optiksystemen im Labor

- Befestigung von Beugungsgittern bis 60 mm Größe
- Einfache Arretierung über seitliche Feststellschrauben
- Können in Optikhalterungen mit 25,4 mm Durchmesser integriert werden

- Adaption der Gewinde kinematischer oder fester Spiegelhalterungen an Tubusgewinde
- Verfügbar mit den Gewinden S-Mount, C-Mount, T-Mount, SM05, SM1 und SM2
- Versionen mit Durchbohrung verfügbar für Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems


- Feineinstellschrauben: 100 TPI
- Verkippwinkel: ±5°
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Sowohl für englische als auch metrische Maße geeignetes Design
- Abnhembare Einstellschrauben ermöglichen Verstellung über Inbussschlüssel
- Für die 0,5" (12,5mm) und die 1" (25mm) Halterungen können die gleichen horizontalen Adapter verwendet werden

- Zwei Größen verfügbar für Optiken mit 4-36 mm und 5-100 mm Durchmesser
- Optische Achse bleibt konstant unabhängig vom Optikdurchmesser
- Halterung besitzt sowohl metrische als auch englische Gewinde zur Montage


- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Feststellung über optionale Kontermuttern möglich
- Abnehmbare Einstellschrauben ermöglichen Motoranschluss


- M3 x 0,2 Feinjustierungsgewinde
- < 25 mm Gesamtprofil
- Arretierbar für höhere Stabilität

- Neigung und Drehung über Mikrometer oder Verstellschraube
- Farblich kodierte Knöpfe für Drehung und Neigung
- Feststellschraube und Delrin®-Pads fixieren die optische Komponente
- Für den Aufbau werden Stangen und Stangenhalter benötigt

- Robuste kinematische Halterungen für große Optiken
- Kugelgelenk und Feingewindeschrauben zur X-Y-Verkippung
- 50% höhere Auflösung als bei Ausrichtung mit Mikrometerschraube

- Aufbau der Halteklemme alleine (8-32-Bohrung) oder mit kinematischem Rahmen
- Geeignet für Komponenten bis 4,25" Durchmesser
- Genaue kinematische Winkelauflösung

- 1,0” oder 1,5” quadratische Montagefläche
- Neigungseinstellung über zwei Feineinstellschrauben (64er Steigung)
- Modell mit vormontiertem λ/4 Spiegel verfügbar
- Gerade oder abgewinkelte Versionen verfügbar

- 3” oder 6” quadratische Montagefläche
- Neigungseinstellung über Feineinstellschrauben (64er Steigung)
- Montagefläche mit 1/4-20 Gewindebohrungen

- Verkippbar in zwei Aschsen
- 25 mm quadratische Oberfläche
- Versionen mit Schraube oben oder auf der Rückseite erhältlich
- Geschlitzte Basis oder Basis mit Gewinde
- Schwarz eloxiertes Aluminium

- Direkt einsetzbar
- Hohe Auflösung: kinematische Halterungen mit 100 TPI
- 20 mm Stange sorgt für hohe Stabilität

- Präzise Mikrometerverstellung
- Grobe Winkelverstellung um 360°
- Feine Winkelverstellung, 0,25 mm Gewindesteigung
- Farblich markierte Verstellknöpfe zur vertikalen und horizontalen Verkippung
- Für die Montage sind Stangen und Stangenhalterungen verfügbar
- Kardanische Spiegelhalterungen für große Optikdurchmesser sind ebenfalls verfügbar


- Direkte Montage auf der Montageplatte
- Höhe der Mittenachse 25,4 mm
- Kompakte Größe

- Einfacher Aufbau
- Für metrische und englische Optiken
- Schwarz eloxiertes Aluminium

- Eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal
- Halterungen für Optiken bis 118 mm Durchmesser
- M6 x 1,0 oder ¼-20 TPI Gewinde zur Befestigung auf Stangen

- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt
- M6-Gewinde zur Befestigung