Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Kits

Optische Kits enthalten eine Auswahl hochwertiger optischer Komponenten für die unterschiedlichsten Anforderungen der Optik in einem Paket. Optische Kits enthalten eine Auswahl der am häufigsten benötigten Optikkomponenten, beispielsweise Achromate, plankonvexe (PCX-) Linsen oder Prismen. Die Produkte in den optischen Kits haben Eigenschaften oder Funktionen, die für eine Vielzahl von optischen Anwendungen genutzt werden können. Für Anwender, die sich in die moderne Optik einarbeiten wollen, sind außerdem optische Experimentiersets erhältlich.

Achromatensets Achromatensets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Sets für Linsen mit Durchmessern von 12,5 und 25 mm
  • Beschichtungsoptionen VIS 0°, VIS-NIR und MgF2
  • Kompatibel mit dem Tubus- und Cage-System
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits	Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweitersets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
  • Die Sets beinhalten 5 diskrete Vergrößerungsstufen von 2X bis 10X
  • Geeignet für eine OEM-Integration, ohne einstellbare Divergenz
Kit Optikkomponenten Kit Optikkomponenten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Prototypenfertigung
  • Passend zu mechanischen Komponenten
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
PCX- und Einzellinsensets PCX- und Einzellinsensets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einzellinsensets beinhaltet PCX-, DCX-, PCV- und DCV-Linsen
  • Sets erhältlich für Linsen mit 12 mm und 25 mm Durchmesser
  • Unbeschichtet oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung erhältlich
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.