Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Isolatoren

Mini Free-Space Optical Isolators Optische Mini-Free-Space-Isolatoren Neu
  • Kleine Baugröße <1 cm³
  • Mehr als 70% minimale Transmission und >30 dB minimale Isolation
  • Eingangsapertur bis zu 1,6 mm klein
Optische Free-Space-Isolatoren Optische Free-Space-Isolatoren Neu
  • Erstklassige Stabilität durch Isolierung von bis zu 67 dB
  • Bis zu 92% Transmission für maximale Leistung
  • 4,7 mm Eingangsapertur
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.