Produkt in den Warenkorb gelegt

Lochplatten Zubehör

Filter
Griffe für Lochplatten / Montageplatten Griffe für Lochplatten / Montageplatten Neu
  • Belastbarkeit bis zu 169 kg
  • Zubehör für Befestigung inklusive
  • Einzeln oder als Paar verfügbar
Kinematische magnetische Montageplatten Kinematische magnetische Montageplatten
  • Einheitliche Höhe von 25,4 mm (1“)
  • Hohe Wiederholbarkeit der kinematischen Positionierung bei An- und Abbau der oberen Platte
  • Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen
Low Profile Magnetic Bases Flache magnetische Montageplatten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • An- und ausschaltbarer Magnet für einfache Platzierung auf Labortischen
  • Geringe Höhe von nur 20 mm
  • Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen
metrisch/englische und englisch/metrische Adapterplatten metrisch/englische und englisch/metrische Adapterplatten
  • Befestigung von metrischen/englischen Komponenten auf englischen/metrischen Lochplatten
  • ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher oder Schlitze
  • Mittige, eingesenkte Durchbohrung für ¼ oder M6 Inbusschrauben
  • Große und kleine Versionen
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
Universelle rechtwinklige Haltewinkel Universelle rechtwinklige Haltewinkel
  • Universal Design Works With Metric and English Bench Plates and Breadboards
  • Uses Standard ¼-20 or M6 Socket Head Cap Screws
  • Black Anodized Aluminum Construction
90°-Adapterplatten 90°-Adapterplatten
  • Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitzen
  • Löcher/Schlitze für standardmäßige Schrauben mit ¼-20 oder M6x1,0 oder nur Schlitze
  • Kleine und große Versionen
  • Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
Grundplatten mit Gewindebohrungen Grundplatten mit Gewindebohrungen
  • Englisch: vier 8 - 32 Bohrungen auf 1/2" Quadrat & vier ¼ - 20 Bohrungen auf 1" Quadrat
  • Metrisch: vier M4 x 0,7 Bohrungen auf 12,5 mm Quadrat & vier M6 x 1,0 Bohrungen auf 25 mm Quadrat
  • Aluminiumplatten
2" x 3" Grundplatten mit Schlitzen 2" x 3" Grundplatten mit Schlitzen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Erhöhen die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
  • Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Lochplatten
  • Angesenkte ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher / Schlitze
Metrische Grundplatten Metrische Grundplatten
  • Drei verschiedene Größen
  • Über Adapter #55-036 können metrische Stangen befestigt werden
  • Geschlitztes Design passend zu englischen und metrischen Montageplatten
  • Befestigungslöcher passend zu unseren metrischen Komponenten
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
Baugruppe mit Stangenhalterung Baugruppe mit Stangenhalterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • 2" Stangenhalterung und Grundplatte mit Schlitzen
  • Zwei Versionen von Grundplatten
Selbstregulierende Ausrichtungsfüße Selbstregulierende Ausrichtungsfüße
  • Akkurate Ausrichtung von optischen Tischen und Lochplatten
  • Rostsichere Nylonfüße mit ¼-20-Gewinde
  • Packung mit 4 Stück
Sorbothan<sup>&reg;</sup>-Füße Sorbothan®-Füße
  • Absorbieren und verteilen Vibrationen
  • Stabilisieren Geräte bis zu 65 lbs
  • Englische, metrische oder universelle Versionen
Inbusschraubenkits Inbusschraubenkits
  • English und metrisch
  • Aufbewahrungsbox ist inkl.
  • Kits beinhalten alle üblichen Größen und Längen
Inbusschrauben Inbusschrauben
  • Ideal für unser englisches und metrisches Aufbauequipment
  • Viele verschiedene Größen erhältlich
  • 50 Stück pro Packung
  • Inbusschraubenkits erhältlich
  • Inbusschlüssel ebenfalls erhältlich
Allen Wrenches Inbusschlüssel
  • Englisch und metrisch
Zubehör für die optische Bank Zubehör für die optische Bank
  • Standardmäßiges ¼-20-Aufbauzubehör
  • Scheiben aus Delrin, Kreuzschlitz-, Maden-, Flügelschrauben, Inbusschrauben und mehr
  • #55-192: 1/8" Inbusschlüssel für ¼-20-Inbusschrauben
Gewindeadapter Gewindeadapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Gewinde-auf-Gewinde-Adapter aus Edelstahl
  • Austauschbar mit Gewindeadapter auf Stangen
  • Können oben oder unten auf Stangen geschraubt werden
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.