Olympus Objektive | Alle ansehen

- Hohe numerische Aperturen (NA) bis 1,45
- Korrektur der chromatischen Aberration von 400 - 1000 nm
- Gleichmäßige Bildebenheit über große Bildfelder

- Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
- Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
- Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
- Unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

- Wasser-Immersionsobjektive ausgezeichnet geeignet für Differentialinterferenzkontrast und Fluoreszenz-Mikroskopie
- Zur Aufnahme von verzeichnungsfreien Bildern mit hohem Transmissionsfaktor bis in den nahen Infrarotbereich des Spektrums
- Ideal für Fluoreszenz-Bildgebung von Gewebeproben, beispielsweise Hirngewebe
- Vergrößerungen von 10X bis 60X

- Leere Filterwürfel und vormontierte Würfel mit Fluoreszenzfiltern verfügbar
- Weitwinkel-Tubuslinse und Tubuslinse mit einem Port
- Schwach fluoreszierendes Immersionsöl für Objektive mit großer NA
- C-Mount und T-Mount Adapter sowie Kamera-Koppler für die Systemintegration

- Ideal geeignet für Hellfeldaufnahmen, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
- Große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden.
- Ausgezeichnete Transmission von 400 – 700 nm
- Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

- Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen sowie die Fluoreszenzmikroskopie
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geeignet für einfache und fortgeschrittene Anwendungen der optischen Mikroskopie
- Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

- Ideal für die Hellfeld-Mikroskopie
- Extrem große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden
- Über 90% Transmission von 400 – 700 nm
- Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar


- Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
- Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope
- Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
- Nicht-montierte TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets ebenfalls erhältlich
Olympus Mikroskope | Alle ansehen

- Ergonomisches Design für lange Beobachtungszeiträume
- Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldbetrachtung von biologischen Proben
- Trinokularer Aufbau verfügbar für Anbau von Kameras
- Kompatibel mit den planachromatischen Objektiven von Olympus

- Variable Vergrößerungsbereiche
- Kompatibel mit Kameras durch trinokularen Aufbau (optional)
- Verschiedene Stative und Konfigurationen
- Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop ebenfalls erhältlich

- Zoombereich 7:1 mit Anschlussmöglichkeit für Kameras
- Große Arbeitsabstände
- Optionales Zubehör ermöglicht Vergrößerungen zwischen 4x - 336x
- Olympus SZ51 und SZ61 Zoom-Stereomikroskope ebenfalls erhältlich

- Leere Filterwürfel und vormontierte Würfel mit Fluoreszenzfiltern verfügbar
- Weitwinkel-Tubuslinse und Tubuslinse mit einem Port
- Schwach fluoreszierendes Immersionsöl für Objektive mit großer NA
- C-Mount und T-Mount Adapter sowie Kamera-Koppler für die Systemintegration