- >OD 6 Sperrung von Laserwellenlängen von 355 und 1064 nm
- Breiter Transmissionsbereich
- Ideal für laserbasierte Raman-, Fluoreszenz- und biomedizinische Verfahren
- OD 4 Notchfilter und OD 6 Multi-Notchfilter für Nd:YAG-Laser sind auch verfügbar


- Sperrung von Laserwellenlängen von 355 bis 1064 nm mit >OD 4
- Breiter Transmissionsbereich
- Notchfilter mit OD 6 ebenfalls erhältlich
- Kostengünstige Alternative zu Rugate-Notchfiltern


- Blockung mit OD 6
- Mehr als 90% Reflexion
- Breiter Transmissionsbereich von 325 - 1200 nm
- Notchfilter mit OD 4 und Notchfilter mit OD 6 sind ebenfalls verfügbar

- >OD 4,0 (typisch)
- Großer Transmissionsbereich
- Einzigartiges großes und flexibles Design

- Blockung der Laserwellenlängen von 405 bis 1064 nm mit OD 6
- Maximale Dicke 300 µm
- Flexible Struktur, kratzbeständig

- Maximale Dicke 300 µm und 400 µm
- Flexibel und kratzunempfindlich
- Extrudierte Dünnfilme mit scharfen spektralen Kanten