Produkt in den Warenkorb gelegt

Nicht polarisierende Strahlteiler

Nicht polarisierende Strahlteiler teilen das einfallende Licht in einen bestimmten Verhältnis unabhängig von der Polarisierungsrichtung. Polarisierende Strahlteiler sind Strahlteiler, die das Licht ohne Veränderung der S- und P-Polarisationsrichtungen teilen. Polarisierende Strahlteiler werden häufig in Anwendungen wie der Interferometrie, in Instrumenten der Life Sciences oder zur Formung von Laserstrahlen eingesetzt. Edmund Optics bietet eine breite Auswahl an nicht polarisierenden Strahlteilern in verschiedenen Konfigurationen, beispielsweise Plattenstrahlteiler, Strahlteilerwürfel oder Verzögerungsplatten.

Filter
Breitbandige nicht polarisierende Strahlteilerwürfel Breitbandige nicht polarisierende Strahlteilerwürfel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beschichtung mit geringer  Polarisationsabhängigkeit |Ts-Tp| <6%
  • Bestehend aus rechtwinkligen Prismen mit engen Toleranzen
  • Maximale Effizienz durch BBAR-beschichtete Flächen
  • Strahlteilerwürfel mit C-Mount-Halterung für sichtbares Licht und NIR-Spektrum ebenfalls erhältlich
Nicht polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien Nicht polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien
  • Hohe Laserzerstörschwellen
  • Ausgezeichnete Oberflächenqualität
  • Unempfindlich gegenüber dem Polarisationszustand des Eingangsstrahls
Strahlteilerwürfel in C-Mount-Halterung Strahlteilerwürfel in C-Mount-Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vereinfachte Montage und Ausrichtung
  • Löcher mit standardmäßigem C-Mount-Innengewinde
  • Standardstrahlteiler und Strahlteiler ohne Polarisation
  • Zusätzliche Strahlteiler, Filter und Spiegel mit C-Mount erhältlich
Nicht polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien Nicht polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • <3% Transmissionsdifferenz für s- und p-polarisiertes Licht
  • Eingangs- und Ausgangsapertur mit Antireflexbeschichtung (<0,25 % Reflexion)
  • Versionen für Nd:YAG- und HeNe-Laser
Strahlteiler mit lateralem Versatz Strahlteiler mit lateralem Versatz
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für VIS und NIR
  • Vereinfacht Laboraufbauten
  • Teilt einfallenden Strahl in zwei lateral versetzte parallele Strahlen auf
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.