- Hohe NA
- Große Arbeitsabstände
- Parfokallänge 60 mm für hochqualitative Bilder

- Einzigartige Fresnellinse von Nikon
- Große Arbeitsabstände
- Starke Korrektur der chromatischen Aberration

- Achromatisches Design
- Standard RMS-Gewinde
- Kompatibel mit DIN-Standardzubehör
- 40X und 60X Objektive sind federgelagert

- Filterwürfel geeignet für Filter mit 25 mm Durchmesser oder vormontiert mit Fluoreszenzfiltersets für Nikon Mikroskope erhältlich
- Tubuslinse für unendlich korrigierte Objektive von Nikon
- Adapter und Tubuslinsenhalterung für C-Mount erhältlich

- Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
- Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
- Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum

- Ausgezeichnete UV-Transmission
- Hohe numerische Aperturen
- Materialien mit niedriger Autofluoreszenz

- Exzellente Farbwiedergabe
- Spannungsfrei
- Großer Arbeitsabstand und hohe NA
- Hoher Kontrast mit minimalem Lichtreflex


- Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
- Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope
- Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
- Nicht-montierte TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets ebenfalls erhältlich