- Bohrlochmessgeräte in zwei Versionen verfügbar
- Scheiben beim Radiusmessgerät zwischen 0,01“ und 0,5“
- Ideal für Automobilindustrie, Luftfahrt oder Fertigung

- Genauigkeit bis zu 0,001“
- Länge des Tiefenmessstabs bis zu 6“
- Ratschen-Stopp für genaue und wiederholbare Messungen

- Modelle QuantuMike® und Digimatic® mit Schutzart IP67
- Einfach abzulesendes digitales Display
- Verschiedene Versionen mit den Bereichen 0-1“, 1-2“ und 2-3“

- Sets aus Stahl oder Keramik
- Rechtwinklige Basis für genaue Ansprengung
- Inklusive Inspektionszertifikat

- Vermessung von Höhen bis zu 24“
- Einfach abzulesen und einzustellen über Digitalanzeige
- Linearencoder behält Position ohne Referenz bei

- Verfügbar als Standardversion, Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen oder mit austauschbaren Ambossen
- Messung von 0 - 6”
- Gebrannte Lackierung auf Rahmen für hohe Haltbarkeit

- Versionen mit englischen oder metrischen Einheiten
- Hergestellt aus Edelstahl
- Hohe Messauflösung

- Screw Pitch Gauge Sets with 28, 30, or 51 Leaves
- Unified and Metric Screw Pitch Ranges from 4-46 Threads per Inch (TPI) or 0.25 – 6mm
- Steel Construction Ensures Accurate Readings Over Time

- 0 – 0.5” Range with 0.0005” Resolution
- Easy-To-Read Digital LCD Display
- ABSOLUTE® Linear Scale Eliminates Need for Zeroing

- Manufactured to the American Wire Gauge (AWG) Standard
- Slots Ranging from AWG #36 to #0
- Steel Construction with Satin Chrome Finish

- Varianten mit und ohne Faserkopplung für UV bis IR
- Edelstahl für Betrieb bei hohen Temperaturen und hohem Druck
- Einfache Integration

- Hydrogencyanid und Acetylengase verfügbar für Wellenlängen von 1510 bis 1565 nm
- FC- und SC-Faserstecker verfügbar sowie eine Vielzahl von Weglängen
- Referenzzellen mit NIST-Rückverfolgbarkeit

- Verfügbar mit 3 verschiedenen Wellenlängenbereichen 180 - 500 nm, 180 - 850 nm oder 180 - 1100 nm
- Messung von Amplitude, Wellenlänge, spektraler Strahlungsstärke und Leistung
- Umfangreiche Software inklusive

- Imitieren Muskel-, Gehirn- oder Fettgewebe
- Verfügbar in den Größen 25 x 25 mm und 50 x 50 mm
- Ideal für verschiedenste Life-Science-Anwendungen

- Kompaktes Design für einfache Systemintegration
- Si- oder InGaAs-Detektoren für 200 bis 1700 nm
- Mit Vorspannung oder verstärkt

- Transmittierende, adaptive Optik für Wellenfrontkorrektur
- AR-Beschichtung für VIS mit >97% Transmission
- Ideal für Aberrationskorrektur in der Mikroskopie

- Wellenlängenbereich 1460 bis 1600 nm
- Leicht und tragbar
- Schlüsselband für einfache Mitnahme

- Verschiedene Phantome verfügbar: Punktspreizung, mehrlagig, Pyramide und Mehrzweck
- Positive und negative Testbilder
- Ideal für Kalibrierung von OCT-Geräten