Produkt in den Warenkorb gelegt

Neue Produkte: Mechanik

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Ultra Precision Gimbal Mirror Mount Ultra Precision Gimbal Mirror Mount Neu
  • Pivot Point is Centered on the Optical Surface
  • Low Stress Optical Mounting System
  • Mounting Threads on 4 of 6 Sides
Stainless Steel Motorized Linear Stages Stainless Steel Motorized Linear Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • High Precision, Monobloc Designs
  • Integrated Motor and Controller
  • Compatible with TECHSPEC Manual Stages
Stainless Steel Kinematic Optical Mirror Mounts Stainless Steel Kinematic Optical Mirror Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Stainless Steel Construction
  • Lockable 100 TPI Fine Adjustment Screws
  • Finger Cuts for Convenient Optic Mounting
  • Tip/Tilt Range:±5°
Griffe für Lochplatten / Montageplatten Griffe für Lochplatten / Montageplatten Neu
  • Belastbarkeit bis zu 169 kg
  • Zubehör für Befestigung inklusive
  • Einzeln oder als Paar verfügbar
Hochpräzise motorisierte Linearbühnen von Zaber™ Hochpräzise motorisierte Linearbühnen von Zaber™ Neu
  • Verstellweg 25, 75 oder 150 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 800 mm/s
  • Hohe Wiederholbarkeit und Genauigkeit
Ultrahochpräzise motorisierte Linearbühnen von Zaber™ Ultrahochpräzise motorisierte Linearbühnen von Zaber™ Neu
  • Verstellweg 60, 110 oder 210 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 1200 mm/s
  • Besonders hohe Wiederholbarkeit und Genauigkeit
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder XY-Mikroskopbühnen mit Linearmotor von ZaberTM Neu
  • Besonders leise Linearmotoren
  • Verstellweg 130 x 100 mm oder 250 x 100 mm
  • Lineare Encoder mit 1 nm Auflösung bieten hervorragende Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Geschwindigkeit
  • Kompatibel mit Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager
Hochqualitative Irisblendenserie - feststellbar Hochqualitative Irisblendenserie - feststellbar Neu
  • Feststellbare Blenden widerstehen Stößen und Vibrationen
  • Korrosionsresistentes Gehäuse, hohe Hitzebeständigkeit
  • Lamellen aus brüniertem Federstahl mit AR-Beschichtung (AR = Antireflexion)
Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt Drehbare Halterungen für Bildverarbeitungskameras
  • ¼”-20-Kamerahalterung unter 90° oder 180°
  • Drehung um 360° mit Markierungen alle 10°
  • Kompatibel mit beliebten Kameramodellen
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm Motorisierte kardanische Halterungen mit hoher Belastbarkeit von ZaberTM Neu
  • Kontinuierliche Verstellung um 360°
  • Geschwindigkeit bis zu 24°/s, max. kontinuierliches Drehmoment 10 N-m
  • Max. zentriertes Zuladegewicht von 15 kg, max. Drehmoment um Bewegungsachse 20 N-m
  • Versionen mit 300 mm oder 500 mm breitem Befestigungsarm verfügbar
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.