- Fotodetektoren, Thermosäulen und pyroelektrische Detektoren verfügbar
- Verschiedene Flächengrößen mit großem Empfindlichkeitsbereich
- Kabellose Detektoren und Detektoren ohne Messgerät ebenfalls erhältlich

- Spiegelapertur 5 mm
- Zweiachsiger Aufbau
- Ideal für Mikroskopie und optische Kohärenztomographie (OCT)

- IR-Lichtquellen und IR-Laser sichtbar machen
- Helle Bilder mit hohem Kontrast
- Geeignet für CW- und Ultrakurzpulslaserinspektion

- Beinhaltet rote Laserdiode (660 nm, 35 mW)
- Inklusive Halterung, Netzteil und sechs verschiedenen Projektionsköpfen
- Ideal für Inspektion, Messungen und Kontrollanwendungen

- TTL-Modulation bis 100 kHz
- Kompaktes Gehäuse (24 x 14 x 14 mm) mit Gewinde M12 x 1
- Wellenlängen bei 635 nm, 650 nm und 670 nm

- Entspricht ISO 11146
- Versionen für 355 - 1150 nm oder 2000 - 16000 nm
- Verstellwegoptionen 50 mm und 200 mm

- Ausgangsleistung von 0,15 bis 5 W
- Wellenlängen von 405 - 1550 nm
- Freistehender, luftgekühlter Betrieb auf Labortischen

- Ausgangsleistungen bis 500 mW
- Laserausgang 300 mW und 500 mW
- Wellenlängen bei 488 nm, 532 nm und 561 nm

- Sehr schmale Bandbreite <1,5 MHz
- Ausgangsleistungen bis 200 mW
- Wellenlängenoption 488 und 532 nm

- Geringe spektrale Bandbreite von 0,07 nm FWHM
- Extreme Temperaturunempfindlichkeit
- Sehr kompaktes, einfach zu bedienendes Lasersystem

- Entwickelt für den Einsatz von 355 bis 1150 nm
- Kompatibel mit Strahldurchmessern bis zu 52 µm
- Robuste und einfach anzuwendende kostenlose Software
- Messung von Strahlwanderung, M², Divergenz und mehr