- Robuste Version unserer Objektive der UC-Serie
- S-Mount-Objektive für 1/1,8“ Sensoren mit 50 g Stoßresistenz
- Für Sensoren mit bis zu 12 Megapixeln und 1,85 µm Pixelgröße


- C-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
- Ultrakompakte („Ultra-Compact" = UC), hochauflösende Objektive für kleine Sensoren
- Wasserdichte Versionen der Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie
- Erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7

- Max. Sensorformat 1,2“
- Faseroptikanschluss für In-Line-Beleuchtung
- Große Arbeitsabstände

- C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 12 Megapixeln und 3,1 µm Pixelgröße
- Nahezu kein Fokusshift von 400 bis 2000 nm

- Industrielle Version unserer Objektive der Serie HP+ mit schlankerer Mechanik und fester Blende
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,2” Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 24,5 Megapixeln und 2,74 µm Pixelgröße
- Brennweiten von 16 mm bis 35 mm