Produkt in den Warenkorb gelegt

Neue Produkte: Beleuchtung

ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights ProPhotonix COBRA™ MAX LED-Linienlichter Neu
  • Intensitäten bis zu 3140 kLux
  • 100, 300 oder 600 mm Länge verfügbar
  • Weiße oder rote Wellenlängen oder multispektrale Beleuchtung
SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter SCHOTT KL Lichtquellen mit Lichtleiter Neu
  • Maximale Lichtintensität 1100 Lumen
  • Kontinuierliches Dimmen von 0 - 100% möglich
  • Verschiedene Lichtleiter verfügbar
  • Ideal für den Einsatz mit Stereomikroskopen
Crytur MonaLIGHT Kompakte Laserbeleuchtungen Crytur MonaLIGHT Kompakte Laserbeleuchtungen Neu
  • Kompakt mit Lichtstrom bis zu 1300 Lumen (lm)
  • Wellenlängenoptionen von 515 - 555 nm verfügbar
  • Lange Lebensdauer von 14.000 Stunden
Digital Fiber Coupled LEDs Digitale fasergekoppelte LEDs Neu
  • Wellenlängen von 275 - 940 nm, breitbandig oder mit weißer LED
  • Hohe Ausgangsleistungen bis 250 mW
  • Integrierter Treiber und Controller für einfachen Einsatz
Gefasste LED-Lichtquellen für UV-Aushärtung Gefasste LED-Lichtquellen für UV-Aushärtung
  • Bis zu 3,30 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
  • Zentralwellenlänge 365 nm
  • Ideal für automatisierte Produktionslinien
Handliche LED-Lichtquellen zur UV-Aushärtung Handliche LED-Lichtquellen zur UV-Aushärtung
  • Bis zu 5,5 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
  • Zentralwellenlängen 365 und 395 nm
  • Verfügbar mit Kabel oder kabellos
SWIR-LED-Ringlichter von Effilux SWIR-LED-Ringlichter von Effilux Neu
  • Wellenlängen im gesamten SWIR-Bereich erhältlich
  • Beleuchtung mit hoher Intensität und Gleichförmigkeit
  • Einstellbare Beleuchtungswinkel
CCS SWIR In-Line Spot Lights CCS In-Line-Beleuchtung mit SWIR-Wellenlängen Neu
  • Verfügbar in üblichen SWIR-Wellenlängen von 1050 bis 1650 nm
  • Hohe Intensität und Gleichförmigkeit
  • Ideal für den Einsatz mit telezentrischen Objektiven
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.