Produkt in den Warenkorb gelegt

Nd:YAG-Laserspiegel

Nd:YAG-Laserspiegel werden in Systemen mit Nd:YAG-Lasern häufig zur Strahlablenkung eingesetzt. Diese Spiegel sind für die bei Nd:YAG-Lasersystemen häufig auftretenden Oberwellenfrequenzen ausgelegt: 1.064 nm, 532 nm, 355 nm und 266 nm. Die meisten Nd:YAG-Laserspiegel besitzen eine hohe Bandbreite und eignen sich damit für den Einsatz in Nd:YLF-Anwendungen.

Edmund Optics bietet Nd:YAG-Laserspiegel mit höchsten Reflektivitätswerten an, in vielen Fällen beträgt die Reflektivität bei der Designwellenlänge über 99%. Nd:YAG-Hochleistungslaserlinienspiegel, Nd:YAG IBS-beschichtete verlustarme Laserlinienspiegel, Laserlinienspiegel und Laserlinienspiegelkits sind ebenfalls erhältlich. Verlustarme Laserlinienspiegel besitzen eine Reflektivität von über 99,9%, um die Lichtstärkeverluste in einem optischen System zu minimieren. Das Nd:YAG-Laserlinienspiegelkit enthält für die verschiedenen Oberwellen der Nd:YAG-Laser optimierte Spiegel und ist eine hervorragende Ergänzung in jedem Laserlabor Ihrer Universität.

Filter
Kostengünstige Laserlinienspiegel Kostengünstige Laserlinienspiegel Neu
  • >97% Reflexion bei Designwellenlänge
  • Bis zu λ/10 Oberflächengenauigkeit
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Versionen für Nd:YAG-, Yb:YAG- und Dioden-Laser
Konkave Laserlinienspiegel Konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Fokussierung von Laserlicht
  • >99,8% Reflexion bei Zentralwellenlänge
  • Quarzglassubstrate mit hoher Wärmebeständigkeit
Nd:YAG-Laserlinienspiegel Nd:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Kostengünstige Nd:YAG-Spiegel für mehrere Wellenlängen Kostengünstige Nd:YAG-Spiegel für mehrere Wellenlängen

Laseroptik

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.