Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte Bühnen und Verschiebebühnen

Filter
Stainless Steel Motorized Linear Stages Motorisierte Linearbühnen aus Edelstahl
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Hohe Präzision, Monoblock-Bauweise aus einem Stück
  • Integrierter Motor und Controller
  • Kompatibel mit TECHSPEC manuellen Bühnen
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder XY-Mikroskopbühnen mit Linearmotor von ZaberTM Neu
  • Besonders leise Linearmotoren
  • Verstellweg 130 x 100 mm oder 250 x 100 mm
  • Lineare Encoder mit 1 nm Auflösung bieten hervorragende Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Geschwindigkeit
  • Kompatibel mit Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager
Hochpräzise motorisierte Linearbühnen von Zaber™ Hochpräzise motorisierte Linearbühnen von Zaber™ Neu
  • Verstellweg 25, 75 oder 150 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 800 mm/s
  • Hohe Wiederholbarkeit und Genauigkeit
Ultrahochpräzise motorisierte Linearbühnen von Zaber™ Ultrahochpräzise motorisierte Linearbühnen von Zaber™ Neu
  • Verstellweg 60, 110 oder 210 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 1200 mm/s
  • Besonders hohe Wiederholbarkeit und Genauigkeit
70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) Kompakte motorisierte Linearbühnen
  • Kleine Standfläche und günstiger Preis
  • Leichtes Gehäuse mit stabiler Bühnenfläche
  • Kompatibel mit TECHSPEC Bühnen
  • Verwenden Sie Stromversorgung #21-075 und Controller #23-931
Motorisierte Bühnen mit hoher Belastbarkeit von Zaber™ Motorisierte Bühnen mit hoher Belastbarkeit von Zaber™
  • Hohe Belastbarkeit bis 510 kg
  • Verstellweg 500 oder 1000 mm
  • Integrierter Controller und Encoder mit 400 Counts per Revolution (CPR)
Riemengetriebene Positionierungsbühnen mit T-Nut Riemengetriebene Positionierungsbühnen mit T-Nut
  • Einsatz mit den meisten 40 mm T-Nut-Extrusionsrahmensystemen und Zubehör möglich
  • Verstellweg 500 mm oder 1000 mm
  • Steuerung manuell oder über RS-232 serielle Schnittstelle
  • Im Motor integrierter Drehgeber mit 400 Counts per Revolution (CPR)
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Hochpräzise motorisierte Bühnen
  • Hohe Genauigkeit, Verstellwegoptionen 25 mm, 50 mm, 100 mm und 200 mm
  • Integrierter Motor und Controller
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR)
  • Einfache Konfiguration von X-Y- und X-Y-Z-Bühnen
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Motorisierte Bühnen mit großem Verstellweg
  • 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm oder 600 mm Verstellweg, Hochgeschwindigkeit
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 500 Counts per Revolution (CPR)
  • Für X-Y-Z-Konfigurationen kein Adapter erforderlich
Motorisierte XY-Mikroskopbühnen von Zaber™ Motorisierte XY-Mikroskopbühnen von Zaber™
  • Verstellweg 100 mm x 120 mm oder 205 mm x 205 mm
  • 100 N Belastbarkeit in der Mitte, 12 µm Genauigkeit gesamter Verstellweg, 2 μm Wiederholbarkeit, Geschwindigkeit bis zu 85 mm/s
  • Kompatibel mit μManager Open-Source-Mikroskopiesoftware
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Encoder mit 200 Counts per Revolution (CPR)
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292	Vertikale Verstellbühnen von Zaber™
  • Kompatibel mit den hochpräzisen motorisierten Bühnen für XYZ-Konfigurationen von Zaber™
  • 20 mm Verstellweg, Verstellgeschwindigkeit bis zu 48 mm/s
  • 10 kg Belastbarkeit, 20 kg Spitzenschubkraft
  • Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör verkauft
  • Verfügbar mit integriertem Encoder mit 500 Counts per Revolution (CPR)
Piezopositionierungsbühnen Piezopositionierungsbühnen Ausverkauf
  • Hochpräzise Piezopositionierungsbühnen
  • Haft-Gleit-Antrieb
  • Extrem feine Regelung
Nano-Positioniersystem für Mikroskopobjektive Nano-Positioniersystem für Mikroskopobjektive
  • Bewegungsbereich 100 μm
  • Positionierung mit einer Auflösung von 1,5 nm
  • Austauschbare Adapter zum schnellen Wechsel
Piezo-Fokusmodul für M12-Objektive Piezo-Fokusmodul für M12-Objektive
  • Ermöglicht großen Fokusbereich für M12-Objektive
  • Kompaktes Gehäuse: 26 x 26 x 25 mm
  • 6 mm Bewegung entlang der Z-Achse
Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager und Piezo-Einstellung Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager und Piezo-Einstellung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mikrometerschraube mit separatem Piezomotor für Feineinstellung
  • Bühnen mit engl. und metr. Lochmustern, Größe 40 x 40 mm und 70 x 70 mm
  • Einfacher Aufbau zu X-Y- und X-Y-Z-Konfigurationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.