Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte Drehbühnen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291	Motorisierte Drehbühnen von Zaber™
  • Hohe Auflösung mit 360° kontinuierlicher Drehung
  • Integrierter Motor und Controller
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
  • Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör verkauft
  • Verfügbar mit integriertem Encoder mit 200 Counts per Revolution (CPR)
70mm, Compact Motorized Rotation Stage Kompakte motorisierte Drehbühnen
  • Kleine Standfläche und günstiger Preis
  • Leichtes Gehäuse mit stabiler Bühnenfläche
  • Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen
  • Verwenden Sie Stromversorgung #21-075 und Controller #23-931
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm Motorisierte kardanische Halterungen mit hoher Belastbarkeit von ZaberTM Neu
  • Kontinuierliche Verstellung um 360°
  • Geschwindigkeit bis zu 24°/s, max. kontinuierliches Drehmoment 10 N-m
  • Max. zentriertes Zuladegewicht von 15 kg, max. Drehmoment um Bewegungsachse 20 N-m
  • Versionen mit 300 mm oder 500 mm breitem Befestigungsarm verfügbar
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.