Produkt in den Warenkorb gelegt

Mitutoyo Objektive

Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo für Nd:YAG-Laserlinien Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo für Nd:YAG-Laserlinien Neu
Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives Mitutoyo Unendlich korrigierte Plan-APO-Objektive für WLI Neu
  • Ideal für Interferometrieanwendungen
  • Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
  • Hochqualitatives plan-apochromatisches Design
Mitutoyo Unendlich korrigierte Hellfeld- und Dunkelfeld-Objektive (BD) Mitutoyo Unendlich korrigierte Hellfeld- und Dunkelfeld-Objektive (BD) Neu
  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldmikroskopie
  • Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
  • Plan-apochromatisches Design
Mitutoyo Tubuslinsen Mitutoyo Tubuslinsen
Top-Seller
Mitutoyo Unendlich korrigierte Objektive mit großem Arbeitsabstand Mitutoyo Unendlich korrigierte Objektive mit großem Arbeitsabstand
Top-Seller
  • Großer Arbeitsabstand, 6 mm für 100X
  • Hochqualitatives plan-apochromatisches Design
  • Gute Farbwiedergabe
Mitutoyo Unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive Mitutoyo Unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive
  • Ideal für Hellfeldabbildungen und laserbasierte Anwendungen durch LCD-Glas
  • Gut geeignet für Nd:YAG-Laserlinien
  • Deckglaskorrigiert für die Dicken 0,7 mm oder 1,1 mm
Mitutoyo Unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-Objektive Mitutoyo Unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-Objektive
Top-Seller
  • Neue Objektive der Serie M Plan NIR HR und M Plan UV
  • M Plan NIR HR bietet eine höhere Auflösung
  • M Plan UV ist für 266 nm und 550 nm korrigiert
Mitutoyo Kompakte Objektive Mitutoyo Kompakte Objektive
  • Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in Bildverarbeitungssysteme
  • Kompakte Größe mit ausgezeichneter Leistung
  • Lange Arbeitsabstände
  • Einfach integrierbar mit C-Mount-Kameras
Mitutoyo Unendlich korrigierte Objektive mit Deckglaskorrektur Mitutoyo Unendlich korrigierte Objektive mit Deckglaskorrektur
  • Unendlich korrigierte Plan-Apochromate
  • Korrigiert für 3,5 mm dicke Deckgläser
  • Extralange Arbeitsabstände
  • Bildgebung für Vakuumzellen, optische Fallen und kalte Atome
Mitutoyo Telezentrische Objektive Mitutoyo Telezentrische Objektive
  • Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in bildgebende Messgeräte
  • Kompaktes Design und große Parfokallänge vereinfachen Einsatz
  • Tubus erhältlich für Verwendung mit C-Mount-Kameras
  • Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo
Top-Seller
  • Für unendlich korrigierte Objektive mit M26 x 36 TPI oder M40 x 36 TPI
  • Maximale Sensorgröße bis zu 2/3“ oder APS-C
  • Vertikaler oder horizontaler Aufbau sowie Hellfeld- und Dunkelfeldkonfiguration verfügbar
  • In-Line-Beleuchtungsanschluss kompatibel mit 8 mm oder 1/4‘‘ (0,312‘‘) Durchmesser
Zubehör und Adapter für Objektive von Mitutoyo Zubehör und Adapter für Objektive von Mitutoyo
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Kameraverlängerungstubus zum Anschluss an C-Mount-Kameras
  • Adapter erleichtern die Integration von MT-1- und MT-2-Tubuslinsen
  • Anschluss von Komponenten mit C-Mount bzw. RMS-Gewinde
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.