- Entwickelt für unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-Objektive von Mitutoyo
- Maximale Sensorgröße bis zu 2/3“
- Ideal für die Lasermaterialbearbeitung

- Für unendlich korrigierte Objektive von Mitutoyo
- Trinokularer Aufbau ermöglicht einfache Videoadaption
- Objektivrevolver nimmt 4 Objektive auf

- Für unendlich korrigierte Objektive mit M26 x 36 TPI oder M40 x 36 TPI
- Maximale Sensorgröße bis zu 2/3“ oder APS-C
- Vertikaler oder horizontaler Aufbau sowie Hellfeld- und Dunkelfeldkonfiguration verfügbar
- In-Line-Beleuchtungsanschluss kompatibel mit 8 mm oder 1/4‘‘ (0,312‘‘) Durchmesser