Produkt in den Warenkorb gelegt

Reduzierte Produkte: Mikroskopie

Edmund Optics E-Zoom Stereomikroskope Edmund Optics E-Zoom Stereomikroskope
  • Zoombereich 4,3:1 oder 6,3:1
  • Langer Arbeitsabstand
  • Trinokulares Modell erhältlich
Objektivsets UCf-Serie Objektivsets UCf-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Kompakte, endlich korrigierte Objektive
  • Passen direkt an eine C-Mount-Kamera
  • Nahezu beugungsbegrenzte Abbildungsleistung
Standmikroskope zur direkten Messung Standmikroskope zur direkten Messung
  • Diverse Vergrößerungsoptionen
  • Modelle mit Beleuchtung verfügbar; lieferbar mit englischen oder metrischen Strichplatten
  • Abnehmbarer, klarer Acrylsockel
6X-Lupe 6X-Lupe
  • Entwickelt und hergestellt von Edmund Optics®
  • Linsensystem mit Hasting-Triplett
  • Erhältlich mit Skala auf gerader Linie oder mehreren Skalen auf Strichplatte mit 27 mm
  • Inklusive Aufbewahrungstasche
Edmund Optics 6X-Lupe mit großem Bildfeld Edmund Optics 6X-Lupe mit großem Bildfeld
Top-Seller
  • Neues verbessertes Design / extra langer Augenabstand
  • Entwickelt und hergestellt von Edmund Optics
  • Über 1" Arbeitsabstand unterhalb der Linse
  • Exzellente Klarheit und Schärfe bis zu den Kanten
  • 220° Ausschnitt in Basis ermöglicht einfachen Zugang zu Objekten
9X-Lupe mit Strichplatte 9X-Lupe mit Strichplatte
  • Transparente Basis lässt Licht durch
  • Hohe Vergrößerung, weites Bildfeld
  • Strichplatte inklusive
Messlupen 7X oder 10X mit Kontaktskala Messlupen 7X oder 10X mit Kontaktskala
  • Vergrößerungen 7X und 10X erhältlich
  • Lupe, Lupe mit Beleuchtung und Lupesets verfügbar
  • Strichplatte inklusive
Kontaktstrichplatten mit kreisförmigen Skalen Kontaktstrichplatten mit kreisförmigen Skalen
  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Gradbogen, Fadenkreuz oder konzentrische Quadrate
Teledyne Lumenera INFINITY5 Mikroskopiekameras Teledyne Lumenera INFINITY5 Mikroskopiekameras
  • Ideal für Biowissenschaften, Klinik- und Industrieanwendungen
  • Videoausgabe über USB oder HDMI
  • Mit leistungsfähiger Bilderfassungs- und Analysesoftware
  • Mit PC & Mac kompatibel
PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler Ausverkauf
  • Hochleistungskameras mit modernsten CMOS-Sensoren
  • Inklusive Profisoftware für die Bilderfassung und Analyse
  • Einzigartige moderne Bildoptimierungs- und Farbeinstellungstechnologie
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.