Produkt in den Warenkorb gelegt

Messgeräte

Messwerkzeuge dienen zur exakten Messung diverser physikalischer Eigenschaften oder Merkmale vieler verschiedener Optikkomponenten in beinahe jeder optischen Anwendung. Messwerkzeuge schließen beispielsweise Messlehren, Mikromaßstäbe oder Sphärometer zur exakten, fehlerfreien Messung mit ein. Mit diesen Messwerkzeugen können spezifische oder wichtige Eigenschaften von Optikkomponenten mit einer kleinen Anzahl von Werkzeugen exakt bestimmt werden.

Edmund Optics bietet eine breite Palette an Messwerkzeugen für viele optische Messanforderungen an. Mikromaßstäbe erlauben eine extrem genaue Messung in zwei Dimensionen oder einzelner Achsbereiche. Mikromaßstäbe besitzen sowohl eine englische als auch eine metrische Skalierung, sodass die Messwerte unabhängig von den Einsatzbedingungen kompatibel sind. Zusätzlich ermöglichen Messlehren eine exakte, einfach durchzuführende Messung und werden in verschiedenen Größen oder Arten angeboten, beispielsweise als Messschieber oder Messschrauben. Sphärometer sind spezielle Messgeräte zur Bestimmung der Oberflächenradien konvexer oder konkaver Objekte. Zum schnellen Auffinden der Angaben zu Radien werden Standardtabellen mitgeliefert.

Mitutoyo Bohrloch- und Radiusmessgeräte Mitutoyo Bohrloch- und Radiusmessgeräte Neu
  • Bohrlochmessgeräte in zwei Versionen verfügbar
  • Scheiben beim Radiusmessgerät zwischen 0,01“ und 0,5“
  • Ideal für Automobilindustrie, Luftfahrt oder Fertigung
Mitutoyo Tiefenmessschrauben Mitutoyo Tiefenmessschrauben Neu
  • Genauigkeit bis zu 0,001“
  • Länge des Tiefenmessstabs bis zu 6“
  • Ratschen-Stopp für genaue und wiederholbare Messungen
Mitutoyo Digitale Bügelmessschrauben Mitutoyo Digitale Bügelmessschrauben Neu
  • Modelle QuantuMike® und Digimatic® mit Schutzart IP67
  • Einfach abzulesendes digitales Display
  • Verschiedene Versionen mit den Bereichen 0-1“, 1-2“ und 2-3“
Mitutoyo Parallelendmaßsätze Mitutoyo Parallelendmaßsätze Neu
  • Sets aus Stahl oder Keramik
  • Rechtwinklige Basis für genaue Ansprengung
  • Inklusive Inspektionszertifikat
Mitutoyo Höhenmessgeräte Mitutoyo Höhenmessgeräte Neu
  • Vermessung von Höhen bis zu 24“
  • Einfach abzulesen und einzustellen über Digitalanzeige
  • Linearencoder behält Position ohne Referenz bei
Mitutoyo Mechanische Bügelmessschrauben Mitutoyo Mechanische Bügelmessschrauben Neu
  • Verfügbar als Standardversion, Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen oder mit austauschbaren Ambossen
  • Messung von 0 - 6”
  • Gebrannte Lackierung auf Rahmen für hohe Haltbarkeit
Mitutoyo Messlineale und Gradbögen Mitutoyo Messlineale und Gradbögen Neu
  • Versionen mit englischen oder metrischen Einheiten
  • Hergestellt aus Edelstahl
  • Hohe Messauflösung
Mitutoyo Gewindelehren Mitutoyo Gewindelehren Neu
  • Sets zur Messung der Gewindesteigung mit 28, 30 oder 51 Messscheiben
  • Englische oder metrische Maße mit 4 - 46 Gewindegängen pro Zoll (TPI) oder 0,25 - 6 mm
  • Hergestellt aus Stahl für eine lange Lebensdauer
Mitutoyo Thickness Gauges Mitutoyo Thickness Gauges Neu
  • 0 – 0.5” Range with 0.0005” Resolution
  • Easy-To-Read Digital LCD Display
  • ABSOLUTE® Linear Scale Eliminates Need for Zeroing
Mitutoyo Wire Gauges Mitutoyo Wire Gauges Neu
  • Manufactured to the American Wire Gauge (AWG) Standard
  • Slots Ranging from AWG #36 to #0
  • Steel Construction with Satin Chrome Finish
Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System Nikon DIGIMICRO Digitales Längenmesssystem
  • 1 µm Genauigkeit (bei 20°C) und Messlängen zwischen 0 und 50 mm
  • Maximale Messgeschwindigkeit 500 mm/Sekunde
  • Stativ mit Granitplatte und 6 verschiedene Messsonden verfügbar
Optische Planplatten - einseitig Optische Planplatten - einseitig
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Mit Durchmessern von 0,5 Zoll - 14 Zoll
  • Jede λ/20-Planplatte ab 75 mm wird mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lieferbar mit Standardmetallspiegelbeschichtungen: λ/10 und λ/20
Präzise optische Planplatten – beidseitig Präzise optische Planplatten – beidseitig
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Ebenheit wahlweise λ/10 und λ/20
  • Die λ/20-Planplatten mit einem Durchmesser von 76,2 mm oder größer werden mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lange Lebensdauer bei Kontaktmessungen
  • Einseitige optische Planplatten ebenfalls lieferbar
Spannungstester für Linsen Spannungstester für Linsen Ausverkauf
  • Testet Linsen auf Spannungen oder Verunreinigungen
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Als Tischmodell oder als Ansteckmodell für Smartphones erhältlich
Hochpräziser Autokollimator Hochpräziser Autokollimator
  • 4 verschiedene Versionen erhältlich
  • LED-Beleuchtung
  • Verstellbare Halterung
  • Einsatz eines CCD möglich
  • 28 mm Apertur
#11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) Edmund Optics® Ultrakurzpuls-Autokorrelatoren von APE®
  • Verlässliche APE® Qualität, verfügbar am selben Tag
  • Integrierter TPA-Detektor mit > 0,1 W2 Empfindlichkeit bei 700 - 1100 nm
  • Inklusive Controller mit USB-Schnittstelle und direkt einsatzbereiter Datenerfassungssoftware
  • Kompaktes Design und justagefreie Wellenlängenanpassung
  • Ideal für Ultrakurzpulslaser mit niedriger und hoher Wiederholungsrate
Abbe-Refraktometer Abbe-Refraktometer
  • Großer BI-Bereich
  • Batteriebetrieben
  • Hochauflösende Skala
  • Einfache Dispersionsmessung
  • Digitales Temperaturdisplay
CaliBall™ Interferometer-Kalibriergerät CaliBall™ Interferometer-Kalibriergerät
  • Kalibrierung von Transmissions-Sphären
  • 1,3 nm RMS Oberflächenbeschaffenheit
  • Kinematische Halterung und Zertifikat inklusive
C-Mount-Videokoppler für Faserendoskope C-Mount-Videokoppler für Faserendoskope
  • Kompatibel mit C-Mount-Kameras
  • Entwickelt für 1/2" oder kleinere Sensoren
  • Passt zu standardmäßigen Endoskopokularen
Mitutoyo Messgeräte Mitutoyo Messgeräte
  • Präzise Messschieber von Mitutoyo
  • Hohe Messauflösung
  • Messungen von 0 bis 6" (0 bis 150 mm) in Schritten von 0,0005" (0,01 mm)
Weiße Reflexionsbeschichtung Weiße Reflexionsbeschichtung
  • Reflexion >97%
  • Einsetzbar von UV bis NIR
  • Ideal für die Beschichtung von Metall und vielen anderen Materialien
Sphärometer Sphärometer
  • Messung konvexer und konkaver Radien
  • Einfache Bedienung
  • Genormte Teile zur Kalibrierung inkl.
Temperaturempfindliche Flüssigkristallbögen Temperaturempfindliche Flüssigkristallbögen
  • Zur Lokalisierung elektrischer Kurzschlüsse auf Platinen
  • Bestimmung von Isolierungsfehlern
  • Zeigt Wärmesenken
  • Einfach zuschneidbar
USB Datenerfassungs- und Datenkontrollsysteme USB Datenerfassungs- und Datenkontrollsysteme
  • Software inklusive
  • Plug and Play
  • Kompatibel mit LabVIEW™
Aufkleber für UV-Lichtdetektion Aufkleber für UV-Lichtdetektion Neu
  • Selbstklebende Fläche für Detektion von UV-Licht
  • Permanente Speicherung von UV-Belichtung
  • Ideal für Anwendungen im Bereich UV-Desinfektion, Härtung und Detektion
Flüssigkristall-Thermometer Flüssigkristall-Thermometer Neu
  • Thermometer mit reversibler Farbänderung
  • Sofortige Veränderung und kontinuierliche Anzeige
  • Temperaturbereiche von 30°C zwischen 0 und 120°C
Beschichtungstestkit für MIL-SPEC Beschichtungstestkit für MIL-SPEC
  • Testen Sie Abrieb und Haftung von optischen Beschichtungen nach den MIL-Spezifikationen
  • Inklusive Anleitung und Konformitätsnachweis
  • Ersatzmaterial wie Radierer, Mulltücher und andere Komponenten verfügbar
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.