Produkt in den Warenkorb gelegt

Manuelle Bühnen und Verschiebebühnen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell ohne Durchbohrung) Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell ohne Durchbohrung)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vier Größen von 30 x 30 mm bis 125 x 125 mm
  • Metrische und englische Lochmuster erhältlich
  • Mikrometer- und Leitspindelantriebsoptionen
  • Einfache Kombinierbarkeit zu X-Y- und X-Y-Z-Bühnen
Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell mit Durchbohrung) Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell mit Durchbohrung)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vier Größen von 30 x 30 mm bis 125 x 125 mm
  • Durchbohrung für einen ungehinderten optischen Strahlengang
  • Metrische und englische Lochmuster erhältlich
  • Mikrometer- und Leitspindelantriebsoptionen
Lineare Bühnen aus Edelstahl mit Spezialkugellager Lineare Bühnen aus Edelstahl mit Spezialkugellager
  • Gefertigt aus Edelstahl mit bis zu 20 kg Belastbarkeit
  • Hervorragende Temperaturstabilität und Geradlinigkeit
  • Kompatibel mit allen TECHSPEC® manuellen Bühnen
Vertikale Bühnen Vertikale Bühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen
  • Feineinstellung durch Mikrometer
  • Feststellschraube
Drehbühnen Drehbühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Flaches Design
  • Präzise Mikrometerschraube
  • Slid-Fit-Führungssystem
  • 360° grobe Verstellung, ±5° feine Verstellung
  • Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen
  • Feststellschraube
  • Reinraumklasse 100 (ISO 5)
Verkippbare Bühnen Verkippbare Bühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen mit englischem und metrischem Lochmuster erhältlich
  • Verkippbar in zwei Achsen
  • Präzise Verstellung mit Mikrometerschraube
  • Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen
Goniometer Goniometer
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Metrische und englische Lochmuster erhältlich
  • Vernier-Skala für präzise Winkelbestimmung
  • Kombinierbar für Verkippung in zwei Achsen
  • Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 X-Y-Positionierungsbühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
High Load Capacity Dovetail Stages Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompakte Größe vereinfacht Systemintegration
  • Messing sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit bis 15 kg
  • Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen
Metrische Bühnen Z-Achse Metrische Bühnen Z-Achse
  • Feine Bewegung über Mikrometerschrauben
  • Erhältlich in sechs Größen
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
  • Feststellschraube
Metrische Drehbühnen Metrische Drehbühnen
  • Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
  • Grobe Verstellung um 360°
  • Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium
Metrische verkippbare Bühnen Metrische verkippbare Bühnen
  • Verkippbar in zwei Achsen (±2.5°)
  • Präzise Verstellung mit Mikrometerschraube
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
Metrische Goniometer Metrische Goniometer
  • Kombinierbar für Verkippung in zwei Achsen
  • Stabiler Messingaufbau
  • Schwalbenschwanz-Design mit Nonius-Skala
Metrischer Laborhebetisch Metrischer Laborhebetisch
Top-Seller
  • Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
  • Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
  • Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
  • Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Englische Bühnen mit Kugellager
  • Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
  • Versionen mit und ohne Durchbohrung
  • Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
  • Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Metrische Bühnen mit Kugellager
  • Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
  • Versionen mit und ohne Durchbohrung
  • Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
  • Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen
Positionierungsbühne mit digitalem Mikrometer Positionierungsbühne mit digitalem Mikrometer
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Lineare kugelgelagerte Verschiebebühnen Lineare kugelgelagerte Verschiebebühnen
  • Sehr geringe Abweichung von gerader Linie
  • Geringe Abnutzung und Reibung bei der Bewegung
  • Vormontiert, um unerwünschtes Spiel zu verhindern
Lineare drehbare Bühne Lineare drehbare Bühne Ausverkauf
  • Kompakte Bühne, drehbar und linear verstellbar
  • Lineare Verstellung über Mikrometerschraube mit hoher Auflösung
  • Grobe oder feine Drehbewegung möglich
Kompakte Drehbühnen Kompakte Drehbühnen
  • Grobe und feine Einstellung mit geringer Reibung 
  • Bühnen mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen zur Montage
  • Kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric Drehbühnen für große Gewichte
  • Belastbarkeit 25 lb (11,3 kg) für Anwendungen mit großen Gewichten
  • Präziser Schneckentrieb
  • Kompatibel mit metrischen und englischen 5" kugelgelagerten Bühnen
Mikrodrehbühne Mikrodrehbühne
  • Kleine Basisfläche
  • 17° feine Drehung
  • 360° grobe Drehung
Manuelle Mikropositionierungsbühnen Manuelle Mikropositionierungsbühnen
  • Zwei Größen und drei verschiedene Verstellwege erhältlich
  • Versionen mit abgedeckten Schienen (CR)
  • Modelle mit X-, XY- und XYZ-Achse
Micro Manual Goniometers Manuelle Mikrogoniometer
  • Kleine Abmessung
  • Bewegung ohne Spiel
  • Goniometer mit 25 mm oder 42 mm Radius sind zur Erzeugung von zweiachsigen Versionen kombinierbar
Miniatur-Verstellbühnen   Miniatur-Verstellbühnen  
  • 8-32- oder M4-Befestigungslöcher verfügbar
  • Bis zu 19 mm linearer Verstellweg
  • Schneckengetriebe und präzise geschliffene Oberflächen für eine glatte, exakte Bewegung
Verstellbare Bühnen mit Gewindeschraube Verstellbare Bühnen mit Gewindeschraube
  • Feststellschrauben zur sicheren Positionierung
  • 0,5 mm Verstellweg pro Umdrehung
  • Mit einem maximalen Verstellweg von 15 mm in der X- und Y-Achse sowie 12 mm in der Z-Achse lieferbar
Verstellbare Bühnen mit Zahnstangentrieb Verstellbare Bühnen mit Zahnstangentrieb
Einfache Bühnen mit Zahnstangentrieb Einfache Bühnen mit Zahnstangentrieb
Top-Seller
  • Viele Konfigurationen möglich
  • Hohe Belastbarkeit
  • Ideal für Anwendungen mit großem Verstellweg
  • Weitere Bühnen mit Zahnstangentrieb erhältlich
X-Y-Z-Positionierungsbühnen X-Y-Z-Positionierungsbühnen
  • Optikhalterung mit 50 mm Durchmesser
  • Inkl. stabiler Montagefläche
  • Verstellung durch Zahnstangentrieb
Bühnen mit Zahnstangentrieb & langem Verstellweg Bühnen mit Zahnstangentrieb & langem Verstellweg
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bühnen mit einer oder zwei Verstellschrauben, mit englischen oder metrischen Montagebohrungen
  • Erhältlich mit englischer und metrischer Schienenlänge
  • Vormontierte Reiter- und Schienenkombinationen sind erhältlich
  • Feineinstellung mit 0,01“ oder 0,1 mm Auflösung
Optik-Schienensysteme mit Schwalbenschwanz Optik-Schienensysteme mit Schwalbenschwanz
  • Schienen und Reiter lieferbar
  • Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
  • Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad
Kompakte Optik-Mikroschienensysteme Kompakte Optik-Mikroschienensysteme
  • Schienen und Reiter lieferbar
  • Passt zu englischen und metrischen Montageplatten
  • Flache Bauform
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 X-Y-Positionierungstische
  • Versionen mit 70 mm (±35 mm) und 200 mm (±100 mm) Verstellweg in X- und Y-Richtung verfügbar
  • Verstellung über Zahnstange oder Kugellager
  • Design mit stabiler Oberfläche
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.