Produkt in den Warenkorb gelegt

Bildverarbeitungslaser

Filter
Laserentwicklungsset für die Bildverarbeitung Laserentwicklungsset für die Bildverarbeitung Neu
  • Beinhaltet rote Laserdiode (660 nm, 35 mW)
  • Inklusive Halterung, Netzteil und sechs verschiedenen Projektionsköpfen
  • Ideal für Inspektion, Messungen und Kontrollanwendungen
Chromacity Ultrafast Lasers Chromacity Ultrakurzpulslaser
  • Kostengünstige, kompakte Ultrakurzpulslaser (<150 fs)
  • Einfacher Aufbau mit intuitiver Benutzerschnittstelle
  • Stabiler Ausgang über lange Zeit
  • Kompaktes Lasergehäuse und effizienter Laserresonator
Coherent<sup>&reg;</sup> StingRay&trade; und BioRay&trade; Laserdiodenmodule Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule
  • Externe Fokussierung und bis zu 100 mW Ausgangsleistung
  • Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
  • Integrierter Mikrocontroller zur Fehlerüberwachung
  • Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit ist ebenfalls verfügbar
Coherent<sup>®</sup> StingRay&trade; Entwickler-Kit Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit
  • Inklusive 660 und 520 nm StingRay™ Lasern
  • Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
  • Zur schnellen Prüfung von strukturiertem Laserbeleuchtungssystemen
  • Einzelne StingRay™ Laserdioden ebenfalls erhältlich
Z-Laser ZQ1 Laserdiodenmodule mit hoher Leistung für die Bildverarbeitung Z-Laser ZQ1 Laserdiodenmodule mit hoher Leistung für die Bildverarbeitung
  • Linien mit homogener Intensitätsverteilung und hoher Ausgangsleistung bis 1700 mW
  • Schock- und Vibrationsbeständigkeit, Schutzart IP67
  • Wellenlängen 450, 660 und 808 nm mit Auffächerungswinkel 30° oder 45°
Z-Laser ZX20 fokussierbare Laserdiodenmodule für die Bildverarbeitung Z-Laser ZX20 fokussierbare Laserdiodenmodule für die Bildverarbeitung
  • Linien mit homogener Intensitätsverteilung und Auffächerungswinkeln von 20° bis 90°
  • Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP67
  • Verfügbare Wellenlängen: violett, blau, grün und rot
Z-Laser fokussierbare Diodenmodule Z-Laser fokussierbare Diodenmodule
  • Versiegelte Ausführungen (IP67) mit einfachem Gewinde zur Montage
  • Fokussierbar mit einer Ausgangsleistung bis 100mW
  • Gleichspannung 5 bis 30V mit Umpolungsschutz und Überlastungsschutz
Z-Laser fokussierbare grüne Diodenmodule Z-Laser fokussierbare grüne Diodenmodule
  • Abdichtung gegen Umwelteinflüsse nach Schutzart IP67, einfache Montage durch Gewinde
  • Elektrisch isoliertes Gehäuse
  • Gauß- und Flat-Top-Linien, fokussierbar
  • 5 - 30 V DC Versorgungsspannung mit Umpolungsschutz
Z-Laser ZM18 Entwickler-Kit Z-Laser ZM18 Entwickler-Kit
  • Inklusive rotem Laser (660 nm) mit 80 mW
  • Inklusive Motor, Netzteil und sieben verschiedenen Projektionsköpfen
  • Ideal für Prototypenbau in der Bildverarbeitung, 3D-Messungen und Inspektionen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.