Produkt in den Warenkorb gelegt

LUCID Vision Labs Kameras

LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras SenSWIR™ mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • Wellenlängenbereich 400 bis 1750 nm
  • Aktiv ausgerichteter Sensor für präzise Ausrichtung der optischen Achse
  • Ideal für Elektronikinspektionen, Landwirtschaft und mehr
  • Vor dem Kauf muss eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • 2,5GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (2,5GigE)
  • Sensoren mit 0,3 bis 24,50 Megapixeln
  • Kompakte Größe: 44 x 29 x 45,3 mm
  • IP67-Schutz mit optionalen Objektivtuben
LUCID Vision Labs™ SENSAiZ intelligente CMOS-Kamera LUCID Vision Labs™ SENSAiZ intelligente CMOS-Kamera
  • Intelligenter CMOS-Sensor IMX500 von Sony mit 12,33 Megapixeln
  • Power over Ethernet (PoE) zur einfachen Integration
  • Kompakte Größe, 55 x 40 x 35 mm
  • Für den Betrieb wird die Software AITRIOS von Sony benötigt
LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67 LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67
  • Schutzart IP67 für Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz
  • 5Gbase-T-Ethernet-Schnittstelle (5GigE)
  • Power over Ethernet (PoE) möglich, vereinfachte Integration
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • 10GigE-Ethernet-Schnittstelle mit PoE+
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 5,0 bis 65 Megapixeln
  • Kompakte Größe: 55 x 55 mm
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
  • Kompakte Größe, 29 x 29 x 45 mm
  • CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
  • IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ 5GBASE-T-Kameras (5GigE) mit Power over Ethernet (PoE)
LUCID Vision Labs Phoenix™ Kameras mit Power over Ethernet (PoE) LUCID Vision Labs Phoenix™ Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • Aufklappbare Platinenstapel zur kundenspezifischen Anpassung
  • Power over Ethernet (PoE) zur einfachen Integration
  • Kompakte Größe ab 24 x 24 mm
LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras	LUCID Vision Labs Helios™2 Time-of-Flight-Kameras (ToF) Neu
  • Ideal für Robotik und andere Automatisierungsanwendungen
  • 3D-Kameras, Schutzart IP67
  • Verfügbare Kits bieten 3D- und 2D-RGB-Lösungen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.