Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Yb-Doped Dichroic Mirrors Dichroitische Spiegel für Yb-dotierte Laser Neu
  • Hohe Reflexion bei 1030 nm und hohe Transmission bei 940 nm
  • Geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) <±100 fs2
  • Dichroitische Spiegel entwickelt für Ytterbium-Laser (Yb)
Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • GDD von ±20 fs2 im angegebenen Wellenlängenbereich
  • Mehr als 99,9% Reflexion
  • Ideal für Ti:Saphir-Laser und Ytterbium-dotierte Laser
Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung für Ti:Saphir-Laser und Yb-dotierte Laser
  • Geringe Gruppenverzögerungsdispersion
  • <50 Å RMS Oberflächenrauheit zur Minimierung von Streuung
Hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD Hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt mit hoher Reflexion für Strahllenkungsanwendungen
  • Ionenstrahl-gesputterte (IBS) Beschichtung für geringe Streuung und Absorption
  • GDD von 0 ±20 fs2 im Design-Wellenlängenbereich
Zweibandige Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD Zweibandige Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hohe Reflexion & geringe GDD für die Umlenkung von Ultrakurzpulsstrahlen
  • Ionenstrahlgesputterte Beschichtungen (IBS) minimieren Streuung und Absorptionsverlust
  • GDD von nahezu Null für erste und zweite Harmonische von Ti:Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern
Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors Konkave Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ultrakurzpulsspiegel für Pikosekunden- und Femtosekunden-Laser mit hoher Leistung Ultrakurzpulsspiegel für Pikosekunden- und Femtosekunden-Laser mit hoher Leistung Neu
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Mehrlagige EUV/XUV-Attosekunden-Spiegel
  • Entwickelt für Pulse mit 330 Attosekunden @ 65 eV (19 nm)
  • Mehrlagige Beschichtung mit 38% Spitzenreflexion
  • Superpolierte Substrate mit ≤1 Å (Ångström) Oberflächenrauheit
  • EUV-Planspiegel und sphärische EUV-Spiegel für 13,5 nm sind ebenfalls verfügbar
  • Lagernd
  • Keine Mindestbestellmenge und kein Mindestbestellwert
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Verlustarme Laserspiegel für hohe Leistungen
  • >99,99% Reflexion bei 1030 nm und 1064 nm
  • Laserzerstörschwelle von 50 J/cm2 bei 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
  • Universelle Designs für Laserpulse im Nano-, Piko- und Femtosekundenbereich
  • Kundenspezifische Versionen sind bis zu einem Durchmesser von 200 mm verfügbar

Die Ultrakurzpulsspiegel mit geringer Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) können zur Reflexion von Ultrakurzpulsstrahlen eingesetzt werden, ohne dass Dispersion zum Laserpuls hinzugefügt wird. Diese Spiegel haben dielektrische Beschichtungen, die so optimiert sind, dass sie in einem schmalen Bereich um die Designwellenlänge herum hohe Reflexionen mit minimaler GDD bieten. Sie sind erhältlich mit 0° oder 45° Einfallswinkel und können somit gut für die Strahllenkung eingesetzt werden. Verglichen mit Ultrakurzpulsspiegeln mit Silberbeschichtung bieten Spiegel mit geringer GDD höhere Reflexion und höhere Zerstörschwellen und sind somit besser für Femtosekundenlaser mit hoher Leistung geeignet.

Edmund Optics hat ein wachsendes Angebot an Spiegeln mit geringer GDD für die Harmonischen von Ti:Saphir und Yb:dotierten Faserlasern. Unsere Spiegel mit geringer GDD werden durch Ionenstrahlsputtern (IBS) beschichtet und bieten so zusätzlich zu geringer Streuung und Absorption Beschichtungen mit hoher Gleichförmigkeit und Beständigkeit. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen Spiegel mit geringer GDD für eine spezielle Wellenlänge, mit kundenspezifischer Größe oder anderen kundenspezifischen Eigenschaften benötigen. 

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.