Produkt in den Warenkorb gelegt

Langpassfilter oder dichroitische Kantenfilter

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Langpassfilter OD 2 Langpassfilter OD 2
  • Genaue Grenzwellenlänge
  • ≥85% Transmission und Blockung OD 2
  • 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm Quadrat
  • TECHSPEC® Langpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar
Dichroitische Strahlkombinierer für Laser Dichroitische Strahlkombinierer für Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Polarisationsunempfindlich
  • Harte gesputterte Beschichtung
  • Unterschiedliche Größen lieferbar
Dichroitische Langpassfilter Dichroitische Langpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für Fluoreszenz- oder Multispektralbildgebung
  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Breiter Transmissions- und Reflexionsbereich
Dichroitische Fluoreszenzfilter Dichroitische Fluoreszenzfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
  • Scharfer Übergang zwischen Transmission und Reflexion
  • Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche
Hochqualitative dichroitische Fluoreszenzfilter Hochqualitative dichroitische Fluoreszenzfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Verbesserte Oberflächengenauigkeit, transmittierte Wellenfront und Oberflächenqualität
  • Ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung
  • Für die gängigsten Grenzwellenlängen bei Fluoreszenz- und dichroitischen Langpassfiltern
  • Dichroitische Fluoreszenzfilter in Standardqualität sind ebenfalls verfügbar
Hochpräzise Langpassfilter OD 4 Hochpräzise Langpassfilter OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Laserlinienlangpassfilter Laserlinienlangpassfilter
  • Entwickelt für Ramanspektroskopie, konfokale Mikroskopie und Biotechnik
  • extrem gute Leistung und lange Lebensdauer
  • Hohe Transmission, um auch schwache Signale zu detektieren
  • Starke Blockung zur maximalen Unterdrückung der Laserwellenlänge
Linear variable Kantenfilter Linear variable Kantenfilter
  • Paarweiser Einsatz zum Aufbau hocheffizienter, kundenspezifischer Bandpassfilter
  • Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,2 x 8,0 mm
  • OD3 Blockung
  • Linear variable Bandpassfilter ebenfalls erhältlich
Langpassfilter OD 2 Langpassfilter OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Langpassfilter oder dichroitische Kantenfilter transmittieren lange Wellenlängen und reflektieren kurze Wellenlängen für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise die Strahlteilung, Mikroskopie oder Spektroskopie. Langpassfilter oder dichroitische Kantenfilter sollen alle Wellenlängen außer einer bestimmten Wellenlänge des Spektrums durchlassen. Langpassfilter oder dichroitische Kantenfilter nutzen die unterschiedlichsten Substrate oder Beschichtungen, um die Transmission oder die Reflexion bestimmter Wellenlängen zu gewährleisten. Dichroitische Filter besitzen einer sehr schmale Transmissionsbandbreite. Langpassfilter oder dichroitische Kantenfilter sind für eine Vielzahl von Wellenlängen erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.