- Flüssiglinse sorgt für größere Schärfentiefe
- Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
- Vergrößerungen von 0,15X bis 0,75X

- Elektronisch justierbarer Arbeitsabstand durch integrierte Flüssiglinse
- Erlaubt Anpassung der Vergrößerung ohne Änderung des Arbeitsabstandes
- Überwindet Einschränkungen durch mangelnde Schärfentiefe


- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Flüssiglinse bietet dynamischen Autofokus
- 12 mm bis 50 mm Brennweite


- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensor, 12 Megapixel und 3,45 µm Pixelgröße
- Integrierte Flüssiglinse für dynamischen Autofokus
- Verstellbare Flüssiglinse (LT = „Liquid Tunable“) erhöht Auflösung, Fokusbereich und -geschwindigkeit
- 12 mm bis 25 mm Brennweite


- S-Mount-Objektive für bis zu 1/1,8“ Sensoren
- Bis zu 5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Flüssiglinse bietet schnellen Autofokus
- 6 mm bis 16 mm Brennweite


- Integrierte Flüssiglinse zur Fokussierung
- Leichtes und kompaktes Objektiv
- Optimiert für lange Arbeitsabstände

- M12-Platinenkameras (S-Mount)
- Problemlose Integration von Flüssiglinsen
- One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsscharfstellung

- Problemlose Integration von Flüssiglinsen
- One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsfokus
- Benutzerfreundliche Schnittstelle USB 3.0

- Kompakte Platinenkameras mit M12 (S-Mount) und C/CS-Mount
- Integrierte Flüssiglinsensteuerung
- Softwarebasierte Autofokus-Funktionalität

- Ideal für die Evaluierung und Erforschung der Flüssiglinsentechnologie
- Einfach zu bedienen mit AF-Lab-Software über USB
- Plug&Play mit TECHSPEC® Objektiven der Cx-Serie und M12-Objektiven