- Kompatibel mit fokussierbaren Optotune Linsen
- Regelbereich von -400 bis +400 mA mit 0,1-mA-Schritten
- Kompatibel mit GigE Vision

- Zur Ansteuerung von elektrisch fokussierbaren Optotune-Linsen
- Steuerbereich -250 bis +250 mA mit einer Präzision von 12 Bit
- Treibersoftware als Download erhältlich

- ICC-1C steuert eine einzelne Optotune-Linse
- ICC-4C-500 steuert bis zu 4 Optotune-Linsen gleichzeitig
- ICC-4C-2000 steuert Optotune Strahl-Shifter und Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung
- Ansteuerung über Optotune Cockpit GUI, SDK oder Analogsignal
- Optotune Steuermodule und Gardasoft Controller sind ebenfalls verfügbar

- Ideal für die Evaluierung und Erforschung der Flüssiglinsentechnologie
- Einfach zu bedienen mit AF-Lab-Software über USB
- Plug&Play mit TECHSPEC® Objektiven der Cx-Serie und M12-Objektiven