Produkt in den Warenkorb gelegt

Linienbeleuchtung

ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights ProPhotonix COBRA™ MAX LED-Linienlichter Neu
  • Intensitäten bis zu 3140 kLux
  • 100, 300 oder 600 mm Länge verfügbar
  • Weiße oder rote Wellenlängen oder multispektrale Beleuchtung
Advanced Illumination LED-Linienlichter mit hoher Intensität Advanced Illumination LED-Linienlichter mit hoher Intensität
  • Arbeitsabstand 12"
  • Befestigung über M6 Mutternleiste
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Advanced Illumination Lineare Beleuchtung mit mittlerer Intensität
Advanced Illumination Diffuse lineare Beleuchtung mit hoher Intensität Advanced Illumination Diffuse lineare Beleuchtung mit hoher Intensität
  • Ideal für Anwendungen mit Zeilenabtastung
  • AR-beschichteter Staubschutz schützt den internen Strahlteiler
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.