- Sehr schmale Bandbreite <1,5 MHz
- Ausgangsleistungen bis 200 mW
- Wellenlängenoption 488 und 532 nm

- Ausgangsleistungen bis 500 mW
- Laserausgang 300 mW und 500 mW
- Wellenlängen bei 488 nm, 532 nm und 561 nm

- Kostengünstige, kompakte Ultrakurzpulslaser (<150 fs)
- Einfacher Aufbau mit intuitiver Benutzerschnittstelle
- Stabiler Ausgang über lange Zeit
- Kompaktes Lasergehäuse und effizienter Laserresonator

- Gleiche kompakte Bauform für alle Wellenlängenbereiche
- Integrierte Steuerelektronik mit Analog- und Digitalmodulation
- Runder Strahl mit bester Strahlqualität
- Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind auch verfügbar

- Leistungsstarke OBIS™ LX/LS Laser mit zusätzlichem Faseranschluss
- Fest angeschlossene Faser sorgt für lange Lebensdauer und dauerhaft garantierte Leistung
- Polarisationserhaltende Einmoden-Faser mit FC/APC-Stecker bietet hochqualitativen und rauscharmen Laserstrahl
- Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind ebenfalls verfügbar

- Kollimierter Ausgangsstrahl mit einer Frequenz, TEM00
- Große Kohärenzlänge >1 Meter
- Sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis
- Kompatibel mit OBIS LX/LS Stromversorgung, Software und Zubehör

- Mehrere Wellenlängen (Farben) erhältlich
- Ideal für Mikroskopieanwendungen
- TE-gekühlt

- Eine Frequenz und eine transversale Mode
- Schmale spektrale Linienbreite <0,00001 nm
- Wellenlängen 532, 639 und 1064 nm
- Günstige schlüsselfertige Laser von 405 - 1064 nm sind ebenfalls verfügbar