Produkt in den Warenkorb gelegt

SM-Tubus-System

Das TECHSPEC® SM-Tubus-System ist eines der vielseitigsten Systeme, mit dessen Hilfe einzelne eigenständige Teilbaugruppen oder Prototypen aufgebaut werden können. Die Tuben bestehen aus eloxierten Aluminiumzylindern mit Innengewinden mit SM1 (1,035” x 40 TPI) oder SM05 (0,535" x 40 TPI). Durch einfaches Einlegen von Optiken mit 1" / 25 mm oder 1/2" / 12,5 mm Durchmesser können Optikbaugruppen realisiert werden. Der Abstand zwischen den Komponenten wird durch hochgenaue Messingdistanzringe eingestellt, deren Innenseite geschwärzt ist, um Streulicht im Zylinder zu verhindern. Das TECHSPEC® SM-Tubus-System ist für OEM-Anwendungen sowie für Forschung und Entwicklung geeignet.

Filter
SM-Linsentuben SM-Linsentuben
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Montage für Optiken mit 25/25,4 mm und 12,5/12,7 mm Durchmesser
  • Ideal zum Aufbau und zur Integration optischer Systeme
  • Durchgehendes SM1- oder SM05-Tubusgewinde für die Montage mehrerer Komponenten
SM-Abstandsringe aus Messing     SM-Abstandsringe aus Messing
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hergestellt aus geschwärztem Messing
  • Gewährleisten präzise Abstände zwischen optischen Komponenten in SM1- und SM05-Tuben
  • Dicken von 0,25 mm bis 50 mm erhältlich
SM-Fokustuben zur Feinfokussierung SM-Fokustuben zur Feinfokussierung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für variable Abstände auf der optischen Achse in SM1- oder SM05-Systemen
  • Antireflexbeschichtung zur Reduzierung von Streulicht
  • Eingebaute Feststellschraube zur Arretierung des Fokus
Faseradapter für das Tubus-System Faseradapter für das Tubus-System
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
  • Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
  • Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker
Einfach einsetzbare Halterungen für SM-Linsentuben Einfach einsetzbare Halterungen für SM-Linsentuben
  • Kompatibel mit allen Linsentuben mit SM1-Gewinde
  • Halterungen für Optiken mit 5 mm bis 19,05 mm Durchmesser
  • Einfach einsetzbar für einfachen Aufbau
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.