- Hohe Genauigkeit ohne Speckles
- Große Auswahl an Standardmustern erhältlich
- Verfügbare Farben weiß, blau, rot und IR
- Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
- Ideal für hygienische und aseptische Fertigungsanwendungen
- Intensität über 60.000 Lux bei 300 mm Arbeitsabstand
- Beleuchtung mit Intensität bis 2.000 Lux
- Inklusive Wärmesenke für Wärmeableitung
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Kompatible Strichplatten sind ebenfalls verfügbar
- Beleuchtung mit bis zu 15.000 Lux
- Kompaktes, rechteckiges Gehäuse mit kleinen Abmessungen
- MicroBrite Punktstrahler mit hoher Intensität sind ebenfalls verfügbar
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 60.000 Lux
- Rechteckiges Gehäuse für Off-Axis-Beleuchtungen
- MicroBrite intensive kompakte Punktstrahler sind ebenfalls verfügbar
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Gleichmäßige Beleuchtung bei langen Arbeitsabständen
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 110.000 Lux
- Arbeitsabstand bis 2700 mm
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Serienschaltung von bis zu vier 100 x 150 mm Geräten
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau
- Steuerung über Ethernet-GUI oder Webbrowser
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Effizientes Wärmemanagement für lange LED-Lebensdauer
- Kompatibel mit TECHSPEC® telezentrischer Hintergrundbeleuchtung und telezentrischen Objektiven
- Ideal für Ausrichtung und Messung
- L-förmiges oder zylindrisches Gehäuse
- Verfügbar mit zwei Spitzengrößen: 8 mm oder 12 mm
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Eingängen für Faserbeleuchtungen
- LED mit hoher Intensität
- Effizientes Wärme-Management für hohe LED-Lebensdauer
- Kompatibel mit TECHSPEC® telezentrischer Hintergrundbeleuchtung
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Verschiedene Versionen verfügbar
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Schutzart IP65 – Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Nutzungsdauer 50.000 Betriebsstunden
- Kompatibel mit 8 mm oder ¼" (0,312") Faseranschluss
- Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
- Geringer Stromverbrauch
- 65 mm Feldausleuchtung bei einem Arbeitsabstand von 300 mm
- M6 Gewinde zur Montage
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
- Mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich
- Kompatibel mit C-Mount-Objektiven zur Anpassung der Projektion
- Ideal für 3D-Rekonstruktion und Mapping
- Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
- 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Variable Intensität durch Gleichstromcontroller
- Hervorragende Gleichförmigkeit
- 100.000 Stunden Lebensdauer
- Wärmesenken und Netzteile separat erhältlich
- Variable Intensitätssteuerung über DC-Stromcontroller
- Sehr gute Gleichförmigkeit
- 60.000 Stunden Produktlebensdauer
- Wärmesenken und Stromversorgungen werden separat verkauft
- Verfügbar in üblichen SWIR-Wellenlängen von 1050 bis 1650 nm
- Hohe Intensität und Gleichförmigkeit
- Ideal für den Einsatz mit telezentrischen Objektiven
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.