Produkt in den Warenkorb gelegt

Reduzierte Produkte: Laser

Edmund Optics<sup>®</sup> Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren Edmund Optics® Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren Neu
  • Detektor und Messgerät in einem, funktioniert kabellos über Bluetooth®
  • Überwachung von Laserstrahlparametern über die App "Gentec-EO BLU" (verfügbar für iOS und Android) oder über PC-Software
  • Lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Tagen bei kontinuierlicher Nutzung
  • Leistungs- und Energiedetektoren mit Kabel sind ebenfalls verfügbar
Fokussierbare Laserdiodenmodule mit Laserdiode und Ansteuerelektronik Fokussierbare Laserdiodenmodule mit Laserdiode und Ansteuerelektronik Ausverkauf
  • Integrierte Systeme mit Ansteuerelektronik und optischem Element
  • Fokussierbare Modelle oder Modelle mit Liniengenerator erhältlich
  • Geregelte Ausgangsleistung
  • Standardstecker mit drei Pins
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Optotune Spiegel zur schnellen Umlenkung
  • ±50° Scanbereich
  • Protected Gold- oder Silberbeschichtung und dielektrische Spiegelbeschichtung
  • Kompakter Gehäusedurchmesser 45 mm
  • Steuerung über USB, SPI oder analogen Eingang
Violette und blaue Laserdioden für Justagearbeiten Violette und blaue Laserdioden für Justagearbeiten
  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Rundes Strahlprofil
  • Verstellbarer Fokus
Rote und infrarote Laserdioden für Justagearbeiten Rote und infrarote Laserdioden für Justagearbeiten
  • Verstellbarer Fokus
  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Wellenlänge wahlweise 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm oder 980 nm
Fasergekoppelte Lasermodule Fasergekoppelte Lasermodule
  • Multimodenfaser mit SMA-Stecker und 400 μm Kerndurchmesser
  • Ausgangsleistung 50 oder 100 mW
  • VIS- und NIR-Wellenlängen verfügbar
  • Laser ohne Faser sind ebenfalls verfügbar
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) DPSS-Punktlaser
Top-Seller
  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Transversale Mode TEM00
  • Ausgangswellenlängen blau, grün, gelb und IR
  • TEC-Controller oder Wärmesenke werden für Betrieb benötigt (separat verkauft)
Z-Laser fokussierbare grüne Diodenmodule Z-Laser fokussierbare grüne Diodenmodule
  • Abdichtung gegen Umwelteinflüsse nach Schutzart IP67, einfache Montage durch Gewinde
  • Elektrisch isoliertes Gehäuse
  • Gauß- und Flat-Top-Linien, fokussierbar
  • 5 - 30 V DC Versorgungsspannung mit Umpolungsschutz
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.