Laserlichtquellen unterscheiden sich von konventionellen Lichtquellen dadurch, dass sie kohärentes Licht erzeugen. Das Beleuchtungsspektrum ist oft schmalbandig, wobei die Linienbreiten nur einige Dutzend Megahertz und die Divergenz nur Bruchteile eines Milliradiants betragen. Laser werden entweder im Freien genutzt, mit konventionellen Optiken gesteuert oder als Lichtquelle an eine Faseroptik angekoppelt. Bei einer Faseroptikankopplung wird die Licht abgebende Faserspitze dort montiert, wo der Laserstrahl benötigt wird, sodass Steueroptiken entfallen können. Wenn ein Laser mit einer Faseroptik gekoppelt ist, wird ein Lichtkonus und kein kollimierter Strahl erzeugt.
Als Polarisation bezeichnet man die Richtung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung in der das elektrische Feld der Lichtwellen schwingt. Lichtwellen können linear, zirkular, elliptisch oder beliebig polarisiert sein. Weitere Informationen zur Polarisation finden Sie unter Grundlagen der Polarisation.
Laserquellen können aufgrund der Anisotropie des Lasermediums (eine Materialeigenschaft, die für verschiedene Richtungen unterschiedlich ist), der richtungsabhängigen Polarisationsverluste im Laserresonator oder dem Einsatz von doppelbrechenden optischen Materialien polarisiert sein. Einige Laserquellen sind nicht polarisiert (z. B. Faserlaser). Die Polarisation eines Lasers kann genutzt werden, um ungewollte oder potentiell gefährliche Reflexionen von Quellen mit hoher Leistung zu reduzieren, da einige Materialien Licht in bestimmten Polarisationsrichtungen mehr oder weniger reflektieren oder absorbieren als andere.
Viele Laseranwendungen wie einige Interferometrieanwendungen, optische Verstärkungen oder Modulationen, nichtlineare Frequenzumwandlung und inkohärente und kohärente Strahlkombination (Polarisations-Kopplung) sind auf bestimmte Polarisationszustände angewiesen, damit sie funktionieren
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.