- Beschichtet für eine hohe Absorption von Laserlicht
- Rohrförmige Strahlfalle oder flaches Design zur Strahlblockung
- M6-Gewindebohrung für eine einfache Stangenmontage

- Gravierte Gitterlinien für eine schnelle Laserausrichtung
- Diffuse, schwarz eloxierte Aluminiumoberflächen
- Magnetfuß für die einfache Montage auf optischen Tischen
- Schlitze zur Aufnahme von Inbusschlüsseln oder sonstigen Werkzeugen

- Absorbiert ungewünschte / ungenutzte Laserstrahlung
- 10 mm Eingangsapertur
- Stangen und Stangenhalterungen für die Montage erforderlich

- Sichere Isolierung von Laserexperimenten
- Kompatibel mit Lochplatten und optischen Tischen mit ¼"-20 und M6 x 1,0 Bohrungen
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium