Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserspiegelsubstrate

Laserspiegelsubstrate, auch Laserspiegelrohlinge genannt, werden entweder mit einer dielektrischen oder metallischen Beschichtung beschichtet und als Laserspiegel eingesetzt. Diese Spiegelsubstrate zeichnen sich durch eine hohe Oberflächenqualität und Ebenheit aus, um Leistungseinbußen aufgrund lokaler Oberflächenfehler zu vermeiden. Gängige Materialien für Laserspiegelsubstrate sind N-BK7 und UV-Quarzglas sowie ZERODUR® für Anwendungen, bei denen es zu Temperaturschwankungen kommt.

Edmund Optics bietet Standardgrößen von planen und gekrümmten Laserspiegelsubstraten an. Unsere planen Laserspiegelsubstrate sind als runde oder rechteckige Formen in Standard-Zollgrößen erhältlich. Unbeschichtete konkave Spiegel werden in verschiedenen Durchmessern und mit verschiedenen Brennweiten angeboten, um den Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihre Anwendung eine kundenspezifische metallische oder dielektrische Beschichtung auf unseren Laserspiegelsubstraten erfordert.

Laserspiegelsubstrate Laserspiegelsubstrate
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
  • Hochwertige Quarzglassubstrate
  • Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
  • Unbeschichtete Laserfenstersubstrate sind ebenfalls verfügbar
Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hochpräzise Spiegelsubstrate aus Quarzglas
  • Große Auswahl an Durchmessern und Brennweiten
  • Benutzerdefinierte Beschichtungen erhältlich
TECHSPEC® Superpolished Substrates Superpolierte Substrate
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Superpoliert auf beiden Oberflächen mit ≤1 Å RMS Oberflächenrauheit
  • Oberflächen mit geringer Streuung ideal für Laseranwendungen im UV oder mit hoher Leistung
  • UV-Quarzglassubstrat mit polierten Fasen und Kanten
  • Fertigung im Haus ermöglicht kundenspezifische Größen und Formen von 6 bis 76,2 mm und Oberflächenrauheiten <0,5 Å
Uncoated Convex Laser Mirrors Uncoated Convex Laser Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • High Precision Fused Silica Mirror Substrates
  • Large Selection of Diameters and Focal Lengths
  • Custom Coating Options Available
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.