Produkt in den Warenkorb gelegt

Mechaniken für Laser

ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner für die Bildgebung ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner für die Bildgebung Neu
  • Spiegelapertur 5 mm
  • Zweiachsiger Aufbau
  • Ideal für Mikroskopie und optische Kohärenztomographie (OCT)
ScannerMAX Compact 506 Optische Galvanometer-Scanner mit zwei Achsen ScannerMAX Compact 506 Optische Galvanometer-Scanner mit zwei Achsen
ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner
  • Spiegelaperturen von 3, 5, 6, 8, 10 und 15 mm
  • Einachsige oder zweiachsige Aufbauten
  • Hochqualitative Scanner für Bildgebung und Projektion
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Optotune Spiegel zur schnellen Umlenkung
  • ±50° Scanbereich
  • Protected Gold- oder Silberbeschichtung und dielektrische Spiegelbeschichtung
  • Kompakter Gehäusedurchmesser 45 mm
  • Steuerung über USB, SPI oder analogen Eingang
Optische Chopper Optische Chopper
  • Verschiedene austauschbare Chopper-Scheiben
  • Frequenzbereich 5 Hz bis 110 kHz
  • Manuelle oder externe Frequenzkontrolle
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar geschwärzte Laserstrahlfallen und -blocker
Top-Seller
  • Beschichtet für eine hohe Absorption von Laserlicht
  • Rohrförmige Strahlfalle oder flaches Design zur Strahlblockung
  • M6-Gewindebohrung für eine einfache Stangenmontage
Cage OBIS™ Kombi-Kit Cage OBIS™ Kombi-Kit Neu
  • Zur Kombination von zwei OBIS™ Lasern
  • Einfache Ausrichtung
  • Intuitive Konstruktion
Aufbau zur Strahlumlenkung Aufbau zur Strahlumlenkung
  • Direkt einsetzbar
  • Hohe Auflösung: kinematische Halterungen mit 100 TPI
  • 20 mm Stange sorgt für hohe Stabilität
Coherent<sup>&reg;</sup> OBIS&trade; Kühlkörper Coherent® OBIS™ Kühlkörper
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt für Coherent® OBIS™ Laser
  • Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
  • 10 Kühlkörperlamellen
Strahlfallen für hohe Leistungen Strahlfallen für hohe Leistungen
  • Maximale Eingangsleistung 50W
  • Metrisch und imperial erhältlich
Laserdiodenhalterungen Laserdiodenhalterungen
  • Kompatibel mit diversen Laserdiodenmodulen
  • Mehrere Montageoptionen
  • Kompatible Durchmesser zwischen 9,5 – 25,4 mm
Metrische Strahlfalle Metrische Strahlfalle
  • Absorbiert ungewünschte / ungenutzte Laserstrahlung
  • 10 mm Eingangsapertur
  • Stangen und Stangenhalterungen für die Montage erforderlich
Metrische Raumfilter Metrische Raumfilter
  • Mikrometerverstellung der Y- und X-Achse
  • Kardanisch gelagerter Mechanismus für die Faserausrichtung
  • Objektiv kann in Z-Achse verstellt werden
Halterungszubehör und Netzteile für Laser Halterungszubehör und Netzteile für Laser
  • Netzteile und Halterungen für Laser und Laserdioden
  • Ideal zur Verwendung mit blauen und violetten Laserdiodenmodulen geeignet
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar
Justierhalterung für Raumfilter Justierhalterung für Raumfilter
  • Positionierung in X-Y-Richtung
  • Befestigt auf einer verkippbaren Plattform mit kardanischer Aufhängung
  • Offene Konstruktion
Laserschutzwände Laserschutzwände Neu
  • Sichere Isolierung von Laserexperimenten
  • Kompatibel mit Lochplatten und optischen Tischen mit ¼"-20 und M6 x 1,0 Bohrungen
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
Optotune Beam Shifters Optotune Strahl-Shifter
  • Hohe Winkelgenauigkeit und 4X höhere Auflösung
  • Schnelle Verstellzeiten, leichter und kompakter Aufbau
  • Controller ICC-4C-2000 von Optotune benötigt (#23-717)
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung
  • Millirad-Umlenkungsbereich mit µrad-Auflösung
  • Metallische oder dielektrische Beschichtungen für Laser niedriger bis hoher Leistung
  • Ideal für Laser-Wobbling-Anwendungen
RAYLASE Optische Galvanometer-Scanner RAYLASE Optische Galvanometer-Scanner
  • Spiegelaperturen von 10, 14 und 15 mm
  • Beschichtet für Hochleistungslaseranwendungen mit 1064 nm
  • Stabile digitale Steuerung für hohe Geschwindigkeiten
  • Zweiachsiger Aufbau
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.