Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserstrahlteiler

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Dünne Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Nur 1 mm Dicke für platz- und gewichtssensitive Anwendungen
  • Unbeschichtete erste Oberfläche erzeugt Fresnel-Reflexion
  • AR-Beschichtung auf zweiter Fläche bietet hohe Transmission
  • Hohe Laserzerstörschwelle zur Verhinderung von Laserablation
Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Zur Trennung harmonischer Nd:YAG-Wellenlängen
  • Strahlteilerbeschichtung mit >95% Transmission
  • λ/10-Quarzglassubstrat
Ultrafast Harmonic Separators	Ultrakurzpuls-Strahlteiler für Harmonische
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Trennen harmonische Ultrakurzpuls-Wellenlängen
  • Ultrakurzpuls-Strahlteilerbeschichtung mit geringer GDD
  • <λ/10 Wellenfrontverzerrung
  • Versionen für Ti:Saphir und Yb:dotierte Femtosekundenlaser
Ultrakurzpuls-Strahlteiler Ultrakurzpuls-Strahlteiler
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für Ti:Saphir und Yb:dotierte Faserlaser
  • Teilungsverhältnisse von 90:10, 70:30 und 50:50 (R:T)
  • Genau kontrollierte GDD-Werte für Reflexion und Transmission
HOLO/OR Diffraktive Strahlteiler HOLO/OR Diffraktive Strahlteiler Neu
  • Teilen Eingangsstrahl in verschiedene Beugungsordnungen
  • Ausgang eindimensionale Reihe oder zweidimensionale Matrix
  • Versionen für Nd:YAG- und CO2-Laser
  • Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Lasern
Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Unbeschichtete erste Oberfläche erlaubt Fresnel-Reflexion
  • Beschichtung mit hoher Laserzerstörschwelle auf einer Oberfläche
  • 10-5 Oberflächenqualität
Dichroitische Strahlkombinierer für Laser Dichroitische Strahlkombinierer für Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Polarisationsunempfindlich
  • Harte gesputterte Beschichtung
  • Unterschiedliche Größen lieferbar
Dünnfilm-Polarisationsfilter für Laserlinien Dünnfilm-Polarisationsfilter für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1
  • Einfallswinkel 45°
  • Verfügbar für Harmonische von Nd:YAG-Lasern und HeNe-Wellenlängen
Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien mit hoher Leistung Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien mit hoher Leistung
  • Optischer Kontakt sorgt für höhere Zerstörschwelle und eliminiert Kleber-Fluoreszenz
  • Mehr als 96% Transmission von p-polarisiertem Licht
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von >1000:1
Nicht polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien Nicht polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • <3% Transmissionsdifferenz für s- und p-polarisiertes Licht
  • Eingangs- und Ausgangsapertur mit Antireflexbeschichtung (<0,25 % Reflexion)
  • Versionen für Nd:YAG- und HeNe-Laser
Nicht polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien Nicht polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien
  • Hohe Laserzerstörschwellen
  • Ausgezeichnete Oberflächenqualität
  • Unempfindlich gegenüber dem Polarisationszustand des Eingangsstrahls
Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt für übliche Dioden-, Gas- und Festkörperlaser
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht, transmittiert p-polarisiertes Licht
  • Hohes Auslöschungsverhältnis
Strahlteiler mit lateralem Versatz Strahlteiler mit lateralem Versatz
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für VIS und NIR
  • Vereinfacht Laboraufbauten
  • Teilt einfallenden Strahl in zwei lateral versetzte parallele Strahlen auf
Polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien Polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 45° Einfallswinkel
  • Reflektieren s-polarisiertes Licht, transmittieren p-polarisiertes Licht
  • Verfügbar für Harmonische von Nd:YAG-Lasern und HeNe-Wellenlängen
Nd:YAG-Laserauskoppler Nd:YAG-Laserauskoppler
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
  • 80% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlänge
  • UV-Quarzglassubstrat
Weiterführende Informationen

Laser Optics

Laserstrahlteiler werden in diversen Laseranwendungen zur Trennung eines einzelnen Laserstrahls in zwei separate Strahlen eingesetzt. Laserstrahlteiler sind so ausgelegt, dass sie einen bestimmten Teil eines Laserstrahls reflektieren, meist eine bestimmte Wellenlänge oder einer bestimmten Polarisierungsrichtung, und den Rest des Lichts transmittieren. Laserstrahlteiler sind in verschiedenen Arten lieferbar, beispielsweise als Strahlteilerplatten, Strahlteilerwürfel oder Strahlteiler mit lateralem Versatz. Dichroitische Strahlteiler sind auch für die Raman-Spektroskopie lieferbar.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Laserstrahlteilern für viele Arten der Strahlmanipulation. Strahlteilerplatten sind Strahlteiler, die in einem bestimmten Winkel angeordnet sind, sodass eine maximale Reflexion für bestimmte Wellenlängen erreicht wird. Polarisierende Strahlteilerwürfel bestehen aus einem verkitteten Paar rechtwinkliger Prismen, die nicht polarisierte Laserstrahlen trennen. Strahlteiler mit lateralem Versatz bestehen aus einem verkitteten Rhomboid-Prisma und einem rechtwinkligen Prisma und teilen einen Laserstrahl in zwei separate, aber parallele Strahlen.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.