Produkt in den Warenkorb gelegt

Strahlprofilmessgeräte

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

DataRay M² Measurement Systems DataRay M² Measurement Systems Neu
  • ISO11146 Compliant
  • 355 - 1150nm or 2000 - 16000nm Wavelength Options
  • 50mm and 200mm Travel Options
DataRay CMOS-Strahlprofilmessgeräte DataRay CMOS-Strahlprofilmessgeräte Neu
  • Entwickelt für den Einsatz von 355 bis 1150 nm
  • Kompatibel mit Strahldurchmessern bis zu 52 µm
  • Robuste und einfach anzuwendende kostenlose Software
  • Messung von Strahlwanderung, M², Divergenz und mehr
DataRay Strahlprofilmessgeräte mit Scanschlitz DataRay Strahlprofilmessgeräte mit Scanschlitz
  • Entwickelt für den Einsatz von 190 bis 1150 nm
  • Messung von Strahldurchmessern von 2 µm bis 4 mm
  • Robuste, benutzerfreundliche Software wird bereitgestellt
Edmund Optics<sup>&reg;</sup> Strahlprofilmessgerät Edmund Optics® Strahlprofilmessgerät
Top-Seller
  • Hohe Auflösung für genaue Messungen von Strahlprofilen mit kleinem Durchmesser
  • Großflächiger Sensor für die Messung von Strahlprofilen mit großem Durchmesser
  • USB 3.0 für höchste Übertragungsgeschwindigkeiten
#11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) Edmund Optics® Ultrakurzpuls-Autokorrelatoren von APE®
  • Verlässliche APE® Qualität, verfügbar am selben Tag
  • Integrierter TPA-Detektor mit > 0,1 W2 Empfindlichkeit bei 700 - 1100 nm
  • Inklusive Controller mit USB-Schnittstelle und direkt einsatzbereiter Datenerfassungssoftware
  • Kompaktes Design und justagefreie Wellenlängenanpassung
  • Ideal für Ultrakurzpulslaser mit niedriger und hoher Wiederholungsrate
Coherent<sup>&reg;</sup> Lasercam&trade; Strahlprofilmessgerät Coherent® Lasercam™ Strahlprofilmessgerät
  • Digitale 10-Bit USB 2.0 Schnittstelle
  • 1.280 x 1.024, CMOS Sensor mit 6,7 μm Pixelabstand
  • Intuitiv bedienbare Software inklusive
CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1 CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1
Top-Seller
  • Designwellenlänge 1550 nm
  • Phosphorbeschichteter Kamerasensor
  • Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software

Mit der Laserstrahlanalyse können die Eigenschaften eines Laserstrahls gemessen werden, um die Eignung oder Kompatibilität für verschiedene Laseranwendungen zu überprüfen. Zu den Laserstrahlanalyseprodukten gehören Geräte wie Profilmessgeräte, die Daten der Strahlbilder auswerten und Informationen zu Strahlposition, Intensitätsposition, Stabilität oder Strahldichte liefern. Laserstrahlanalysesysteme liefern verschiedene Informationen und erlauben eine bessere Qualitätskontrolle der verschiedenen Laseranwendungen, da detaillierte Informationen zu dem geprüften Laser vorliegen.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.