- Halterung mit zwei Ringen
- Feste und verstellbare Versionen
- Ideal für He-Ne Laser

- Ideal zur Befestigung von Lasern und großen optischen Elementen
- ¼-20-Gewindeloch erlaubt die Befestigung auf einer Stange mit 0,5" Durchmesser
- Höhenverstellbare Balken inklusive bei #03-665

- Kompatibel mit diversen Laserdiodenmodulen
- Mehrere Montageoptionen
- Kompatible Durchmesser zwischen 9,5 – 25,4 mm

- FC Faserstecker
- Feine Verstellung in X- und Y-Achse möglich
- Standard- und Mikrometerversionen erhältlich
- Verkippbare Version erhältlich

- Mikrometerverstellung der Y- und X-Achse
- Kardanisch gelagerter Mechanismus für die Faserausrichtung
- Objektiv kann in Z-Achse verstellt werden

- Positionierung in X-Y-Richtung
- Befestigt auf einer verkippbaren Plattform mit kardanischer Aufhängung
- Offene Konstruktion

- Absorbiert ungewünschte / ungenutzte Laserstrahlung
- 10 mm Eingangsapertur
- Stangen und Stangenhalterungen für die Montage erforderlich