Produkt in den Warenkorb gelegt

Laminierte Polarisationsfolien

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Hochqualitative lineare Polarisationsfilter im Glasverbund Hochqualitative lineare Polarisationsfilter im Glasverbund
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1 bei 400 - 700 nm 
  • Polarisationsachse ist markiert
  • Antireflexionsbeschichtung zur Minimierung von Reflexionsverlusten
Gefasste lineare Polarisationsfilter aus Glas für industrielle Bildverarbeitung Gefasste lineare Polarisationsfilter aus Glas für industrielle Bildverarbeitung
  • Auslöschungsverhältnis bis zu 3000:1 (nominal) bei ~600 nm
  • Gefasst in drehbarer, feststellbarer Halterung
  • Oberflächenqualität 40-20
Lineare Polarisationsfilter im Glasverbund mit hohem Kontrast (XP42) Lineare Polarisationsfilter im Glasverbund mit hohem Kontrast (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung für den sichtbaren Bereich
  • >99,98% Polarisationseffizienz
  • 42% Transmission bei unbeschichteten und 45% Transmission bei AR-beschichteten Filtern
  • XP42-Kunststofffilter und -Film sind ebenfalls verfügbar
Lineare Glaspolarisationsfilter Lineare Glaspolarisationsfilter
  • Polarisationseffizienz 95%
  • Transmission eines einzelnen Filters von 400 bis 700 nm 30%
  • Transmission gekreuzter Filter von 400 bis 700 nm 0,15%
  • Ebenfalls gefasst erhältlich
Lineare NIR-Polarisationsfilter aus Glas Lineare NIR-Polarisationsfilter aus Glas
  • Ideal für Faseroptik- und Laseranwendungen
  • Wellenlängenbereich 750 bis 850 nm und 1000 bis 2000 nm
  • Auslöschungsverhältnis von 1000:1
Breitbandige Polarisationsfilter Breitbandige Polarisationsfilter
  • Großer Einfallswinkelbereich
  • Breitbandige Leistungsfähigkeit von 300 - 2700 nm
  • Einfache Systemintegration durch kompakten Aufbau
Lineare Polarisationsfilter aus Kunststoff mit hohem Kontrast (XP42-200 & XP42-300) Lineare Polarisationsfilter aus Kunststoff mit hohem Kontrast (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ausgezeichnetes Auslöschungsverhältnis von 9000:1
  • Hohe Haltbarkeit durch Laminierung auf PMMA
  • Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter
Top-Seller
  • Drehbare Fassung, Filter können zusammengeschraubt werden
  • Beseitigung von Hotspots und Spiegelungen
  • Polarisationseffizienz 95%
  • Auch erhältlich ohne Fassung
Featured Resources
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.