Produkt in den Warenkorb gelegt

Infrarot-Fenster von ISP Optics

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Fenster aus Lithiumfluorid (LiF) von ISP Optics Fenster aus Lithiumfluorid (LiF) von ISP Optics Ausverkauf
  • Sehr gute Vakuum-UV-Transmission (VUV)
  • Hohe Transmission von 150 nm - 6 μm
  • Geringer Brechungsindex
Fenster aus Magnesiumfluorid (MgF<sub>2</sub>) von ISP Optics Fenster aus Magnesiumfluorid (MgF2) von ISP Optics Ausverkauf
  • Sehr gute Transmission von 0,12 - 7 µm
  • Robust und haltbar
  • Resistent gegen chemisches Ätzen
Fenster aus Bariumfluorid (BaF<sub>2</sub>) von ISP Optics Fenster aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics Ausverkauf
  • Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
  • Resistent gegen Hochenergiestrahlung
  • Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
Keilfenster aus Bariumfluorid (BaF<sub>2</sub>) von ISP Optics Keilfenster aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics
Fenster aus Quarzglas von ISP Optics Fenster aus Quarzglas von ISP Optics Ausverkauf
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Geringe Autofluoreszenz
  • Quarzglas in IR-Güte
Quarzfenster von ISP Optics Quarzfenster von ISP Optics Ausverkauf
  • Hohe Transmission von 190-3500 nm
  • Hohe chemische Resistenz
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
Fenster aus Kaliumbromid (Kbr) von ISP Optics Fenster aus Kaliumbromid (Kbr) von ISP Optics Ausverkauf
  • Sehr gute Transmission von 0,25 - 26 µm
  • Gute Resistenz gegen mechanische Stöße
  • Ideal für FTIR-Spektroskopie
Fenster aus Kalziumfluorid (CaF<sub>2</sub>) von ISP Optics Fenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics Ausverkauf
  • Mehr als 90% Transmission von 350 nm - 7 μm
  • Geringer Brechungsindex
  • Geringe Löslichkeit und chemisch träge
Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF<sub>2</sub>) von ISP Optics Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics
Infrarot-Diffusoren von ISP Optics Infrarot-Diffusoren von ISP Optics
  • Gleichmäßige, diffuse Oberfläche
  • Geringer Verlust durch Streuung
  • Spektralbereich 0,3 - 12 µm
  • Mattglas für den UV-Bereich ist ebenfalls verfügbar
Saphirfenster von ISP Optics Saphirfenster von ISP Optics Ausverkauf
  • Hohe Korrosionsresistenz und thermische Stabilität
  • Längere Haltbarkeit als andere Glasfenster
  • Transmission von 0,33 bis 5,5 µm
Fenster aus Zinksulfid (ZnS) von ISP Optics Fenster aus Zinksulfid (ZnS) von ISP Optics Ausverkauf
  • Niedrige Absorption und geringe Streuung von 0,4 - 12 μm
  • Bessere Haltbarkeit als Zinkselenid
  • Ideal für den Einsatz mit IR-Sensoren
Fenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Fenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Ausverkauf
  • Geringe Dispersion und Absorption von 0,6 - 18 µm
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
  • Ideal für Wärmebildgebung, FLIR und medizinische Systeme
Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics
  • Versionen mit 30 Bogenminuten oder 3° Keilwinkel verfügbar
  • Geringe Dispersion
  • Eliminieren Etalon-Effekt und Kavität-Feedback
  • Präzise flache Zinkselenidfenster sind ebenfalls verfügbar
Fenster aus Thalliumbromidiodid (KRS-5) von ISP Optics Fenster aus Thalliumbromidiodid (KRS-5) von ISP Optics
  • Breiter Transmissionsbereich von 700 nm - 40 μm
  • Nicht hygroskopisch
  • Ideal für FTIR-Spektroskopie mit wässrigen Proben
Fenster aus AMTIR-1 von ISP Optics Fenster aus AMTIR-1 von ISP Optics
  • Transmission von 750 nm - 14 μm
  • Sehr gute chemische Resistenz gegen Säuren
  • Geringer Brechungsindex
Fenster aus Galliumarsenid (GaAs) von ISP Optics Fenster aus Galliumarsenid (GaAs) von ISP Optics Ausverkauf
  • Breiter Transmissionsbereich von 1 - 16 µm
  • Robustes, haltbares Infrarotmaterial
  • Unlöslich in Wasser und chemisch stabil
Fenster aus Cadmiumtellurid (CdTe) von ISP Optics Fenster aus Cadmiumtellurid (CdTe) von ISP Optics Ausverkauf
  • Breiter Transmissionsbereich von 1 - 25 µm
  • Keine Absorptionsbänder zwischen 12 - 25 µm
  • Ideal für langwellige IR-Spektroskopie
Fenster aus Silizium (Si) von ISP Optics Fenster aus Silizium (Si) von ISP Optics Ausverkauf
  • Transmission von 1,2 bis 7 µm
  • Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen
Siliziumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) von ISP Optics Siliziumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) von ISP Optics
Fenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics Fenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics Ausverkauf
  • Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
  • Transmission unbeschichtet von 2 bis 16 µm
  • Verfügbar mit BBAR- oder DLC-Beschichtung für 8 bis 12 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics Ausverkauf
  • Keilwinkel 30 Bogenminuten
  • Hohe Transmission von 2 bis 10 µm
  • Ideal für IR-Anwendungen, die robuste Optiken benötigen
  • Präzise flache Germaniumfenster sind ebenfalls verfügbar
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.