Produkt in den Warenkorb gelegt

Infrarot-Linsen von ISP Optics

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Bariumfluorid (BaF<sub>2</sub>) von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics Ausverkauf
  • Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
  • Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
  • Brennweiten verfügbar von 25 bis 500 mm
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Bariumfluorid (BaF<sub>2</sub>) von ISP Optics Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics Ausverkauf
  • Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
  • Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
  • Ideal für IR-Spektroskopie und IR-Bildgebung
Plankonkave Linsen (PCV) aus Kalziumfluorid (CaF<sub>2</sub>) von ISP Optics Plankonkave Linsen (PCV) aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics Ausverkauf
  • Geringer Brechungsindex
  • Substrate aus Kalziumfluorid in IR-Güte
  • Imperiale Standardmaße für einfache Integration
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics Ausverkauf
  • Mehr als 90% Transmission von 0,35 - 7 μm
  • Geringer Brechungsindex
  • Ideal für Integration in IR-Systeme
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics
  • Mehr als 90% Transmission zwischen 350 nm und 7 μm
  • Geringer Brechungsindex
  • Hohe Laserzerstörschwelle
IR-Halbkugellinsen von ISP Optics IR-Halbkugellinsen von ISP Optics Ausverkauf
  • Hohe numerische Aperturen
  • Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
  • Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Ausverkauf
  • Geringe Dispersion und Absorption von 0,6 - 18 µm
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
  • Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 8 bis 12 µm
Meniskuslinsen aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Meniskuslinsen aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Ausverkauf
  • Positive oder negative Meniskuslinsen
  • CVD-Zinkselenid ideal für CO2-Systeme
  • Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 8 bis 12 µm
Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics Ausverkauf
  • Sehr kleine Fokuspunkte zwischen 1 und 12 µm
  • BBAR-Beschichtung für NIR-LWIR von 1-12 µm
  • Geringe Absorption und Dispersion
Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics Neu
  • Transmission von 1,2 bis 7 µm
  • Beugungsbegrenzte Abbildung
  • Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium (Si) von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Silizium (Si) von ISP Optics Ausverkauf
  • Haltbare Antireflexionsbeschichtung (HDAR) für 3 - 5 μm
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen
  • Brennweiten von 25,4 - 500 mm
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge) von ISP Optics Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge) von ISP Optics Ausverkauf
  • Ideal für thermische Bildgebung
  • Transmission unbeschichtet von 2 bis 16 µm
  • Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 3 bis 12 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Meniskuslinsen aus Germanium (Ge) von ISP Optics Meniskuslinsen aus Germanium (Ge) von ISP Optics Ausverkauf
  • Positive Meniskuslinsen
  • Minimale sphärische Aberration und kleine Punktgröße
  • Wellenlängenbereich von 2 - 16 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.