Irisblenden | Alle ansehen

- Feststellbare Blenden widerstehen Stößen und Vibrationen
- Korrosionsresistentes Gehäuse, hohe Hitzebeständigkeit
- Lamellen aus brüniertem Federstahl mit AR-Beschichtung (AR = Antireflexion)


- Schnelle, exakt wiederholbare Bewegung
- Doppelte Ansteuerung durch Getriebe- und Hebelmechanismus
- Abnehmbarer Hebel für die OEM-Integration
- Lamellen mit AR-Beschichtung verfügbar
- Halterung wird separat verkauft, Motor nicht inklusive

- Korrosionsresistentes Gehäuse, hohe Hitzebeständigkeit
- Versionen mit Lamellen aus brüniertem Federstahl oder AR-Edelstahl (AR=Antireflexion) verfügbar
- Gefasste Versionen haben ein englisches und metrisches Gewinde für die einfache Stangenmontage

- Korrosionsresistentes Gehäuse
- Hohe Hitzbeständigkeit
- Versionen mit Lamellen aus brünierter Stahl oder Edelstahl ebenfalls erhältlich

- Vormontiert in Aluminiumgehäusen
- Montage auf Stangen über Gewinde 8-32 oder ¼-20
- Aperturgrößen bis 50 mm

- Hergestellt aus Edelstahl und Messing für hohe Stabilität
- Gefasste Versionen haben ein englisches und metrisches Gewinde für die einfache Stangenmontage
- Ideal zur Durchflusskontrolle

- Steuerung von Blendenzahl, Sehfeldblendendurchmesser und Lichtdurchsatz
- Gefasste Versionen mit Gewindebohrung für die Montage auf Stangen
- Verschiedene Versionen für verschiedenste Anwendungen

- Bieten geschlossen eine komplette Lichtauslöschung
- Aperturgrößen bis zu 75 mm
- Gefasste Versionen verfügbar
Lochblenden oder Spaltblenden | Alle ansehen

- Maximale Spaltöffnung 6 mm
- Feine Einstellung des mechanischen Spalts über Mikrometerschraube
- ¼-20 Bohrung für die Montage

- Hergestellt aus Keramik, Kupfer, goldbeschichtetem Kupfer, Molybdän oder Wolfram
- Halten hohen Leistungen bis 130 MW/cm2 stand (Molybdän und Wolfram)
- Ideal als Laserapertur oder Raumfilter

- Geringer Reflexionsgrad vom EUV bis SWIR
- Schwarze Beschichtung mit einem Absorptionsgrad von 99%
- Aperturgrößen von 20 bis 1000 μm
- Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar

- Breitbandige Beschichtung mit geringem Reflexionsgrad
- Absorptionsgrad von 99% im Bereich von EUV bis SWIR
- Spaltgrößen bis zu 25 μm × 3 mm
- Ungefasste und gefasste Versionen verfügbar

- Gefasste Version bietet mehr Stabilität
- Wird in optischen Systemen oder zur Ausbildung eingesetzt
- Ideal für die Bildanalyse mit Spektralfotometer

- Auch gefasst erhältlich zur sicheren Befestigung
- Lochblendengröße zwischen 1 und 1000 Mikrometer
- Lochblenden für Laser mit hoher Leistung ebenfalls erhältlich

- Zwei unabhängig voneinander verstellbare Achsen
- Einstellung jeder rechteckigen Spaltgröße bis 10 x 10 mm
- 50 mm Außendurchmesser für einfache Systemintegration
Irisblenden- und Lochblendenhalterungen | Alle ansehen

- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
- Aus stabilem, eloxierten Aluminium
- Einschließlich Befestigungsschraube


- Variable Aperturen für C-, S- und T-Mount Systeme
- Innen- und Außengewinde an gegenüberliegenden Enden für einfache Integration
- Präzise Einstellung über Drehring oder Hebel

- Mechanische Halterung für präzise Lochblenden
- Mit Retainerring zur Minimierung mechanischer Belastungen
- Kann an Komponenten mit C-Mount angeschlossen werden
Verschlussblenden | Alle ansehen

- Außen- und Innengewinde mit C- und T-Mount für eine einfache Integration
- Einfacher Ein/Aus-Betrieb mit TTL-Eingangssignal
- M6- und ¼-20-Gewindebohrung für Montage auf Stangen

- Mikroprozessorgesteuertes Bewegungsprofil
- USB, RS-232, TTL oder manuelle Steuerung
- Für Millionen von Zyklen ausgelegt
- Verschlüsse mit 25 und 35 mm Aperturen erhältlich