Produkt in den Warenkorb gelegt

IR-Baugruppen

Lightpath<sup>®</sup> Baugruppen für die thermische Bildgebung Lightpath® Baugruppen für die thermische Bildgebung
  • Präzise gepresste Chalkogenid-Asphären
  • Kompakte Größe ideal für Kameras für die thermische Bildgebung
  • Brennweiten von 2,7 mm bis 24 mm
Hochwertiges Mikrodisplay-Okular Hochwertiges Mikrodisplay-Okular
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompakte, kommerziell erhältliche Baugruppe
  • Passend zu Mikrodisplay mit einer Diagonalen von 24,59 mm (SXGA)
  • Passend zu großem Augenschutz aus Gummi #60-099
Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • C-Mount-, M42- oder F-Mount-Objektive für 4∕3“ Sensoren
  • Bis zu 3 Megapixel, 10 µm Pixelgröße
  • Entwickelt und optimiert für den SWIR-Bereich (900-1700 nm) und InGaAs-Sensoren
  • 25 mm bis 100 mm Brennweite
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.