Produkt in den Warenkorb gelegt

Interferometrie-Fenster

Interferometrie-Fenster dienen zur Messung der Ebenheit von optischen Grenzflächen oder bestimmten Optikkomponenten, um die Genauigkeit für viele Anwendungen der Qualitätssicherung oder Inspektionen sicherzustellen. Interferometrie-Fenster sind optische Grenzflächen, die mit einer extrem hohen Ebenheit poliert wurden und als Referenzplatten verwendet werden. Interferometer-Fenster werden auf die zu prüfenden Flächen in einem bestimmten Winkel aufgelegt. Danach wird ein Laserstrahl zwischen diese Flächen gerichtet und die Ebenheit durch Messung der Interferenzbänder bestimmt. Es sind sowohl Interferometrie-Fenster mit einer als auch mit zwei Grenzflächen erhältlich.

Filter
Optische Planplatten - einseitig Optische Planplatten - einseitig
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Mit Durchmessern von 0,5 Zoll - 14 Zoll
  • Jede λ/20-Planplatte ab 75 mm wird mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lieferbar mit Standardmetallspiegelbeschichtungen: λ/10 und λ/20
Korrekturplatten für sphärische Aberration Korrekturplatten für sphärische Aberration
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Präzises N-BK7 Substrat
  • Optimiert für den Einsatz bei kollimiertem Strahl und kleinem Bildfeld
  • Genauigkeit der transmittierten Wellenfront λ/16
Präzise optische Planplatten – beidseitig Präzise optische Planplatten – beidseitig
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Ebenheit wahlweise λ/10 und λ/20
  • Die λ/20-Planplatten mit einem Durchmesser von 76,2 mm oder größer werden mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lange Lebensdauer bei Kontaktmessungen
  • Einseitige optische Planplatten ebenfalls lieferbar
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.