- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Eingängen für Faserbeleuchtungen
- LED mit hoher Intensität
- Effizientes Wärme-Management für hohe LED-Lebensdauer
- Kompatibel mit TECHSPEC® telezentrischer Hintergrundbeleuchtung
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Verschiedene Versionen verfügbar
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Schutzart IP65 – Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Nutzungsdauer 50.000 Betriebsstunden
- Kompatibel mit 8 mm oder ¼" (0,312") Faseranschluss
- Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
- Geringer Stromverbrauch
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.