Produkt in den Warenkorb gelegt

IR-Spiegel

IR-Spiegel sind optische Spiegel mit erhöhter Reflektivität im infraroten Bereich des Spektrums. IR-Spiegel werden für diverse Anwendungen eingesetzt, beispielsweise zum Falten optischer Wege oder zur Strahlumlenkung. Die Infrarotspiegel von Edmund Optics sind für Spektralbereiche vom nahen infraroten (NIR-) Spektrum, bis hin zum langwelligen infraroten (LWIR-) Spektrum erhältlich. Es sind Silber-, Gold- oder dielektrische Beschichtungen erhältlich. Metallische Beschichtungen aus Silber werden oft in breitbandigen Laseranwendungen eingesetzt und reflektieren stark im Bereich von 500 – 800 nm. Metallische Beschichtungen aus Gold eignen sich ideal für Anwendungen im Wellenlängenbereich von 750 – 1500 nm. Die dielektrischen Beschichtungen wurden für eine optimale Reflektivität bei üblichen Laserwellenlängen entwickelt.

Edmund Optics bietet den weltweit größten Lagerbestand an Optikkomponenten an, darunter auch Infrarotspiegel. Die erhältlichen Infrarotspiegel von Edmund Optics umfassen beispielsweise sphärische Spiegel, Planspiegel, Parabolspiegel, dezentrierte Parabolspiegel (OAPM), Laserdioden-, Breitbandlaser- oder optische Metallspiegel. Optische Planspiegel eignen sich ideal für die Interferometrie. Sphärische oder Parabolspiegel werden zur Lichtfokussierung eingesetzt. Metall-, Laserdioden- oder Breitbandlaserspiegel eignen sich ideal für Laseranwendungen im infraroten (IR-) Spektrum.

Filter
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Off-Axis-Ellipsoidspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • <100 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
  • Diamantgedrehte Referenzoberflächen
  • Ideal für die endlich konjugierte Reflexion
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
λ/10-Oberflächenspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Präzise Substrate aus ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit von λ/10
  • Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Neu
  • Aluminium-Beschichtung für UV-, VIS- und NIR-Anwendungen
  • Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold- und Silber-Beschichtung auch erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
  • 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
  • Spiegel mit Aluminium- oder Silber-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Protected-Silber-Beschichtung für VIS- und IR-Anwendungen
  • 100 Å Oberflächenrauheit
  • 90° Ablenkwinkel
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium- oder Gold-Beschichtung sind auch erhältlich
Präzise Planspiegel Präzise Planspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Substrate aus Quarzglas oder ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit λ/10 und λ/20
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
Präzise sphärische &lambda;/4-Spiegel Präzise sphärische λ/4-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Präzise sphärische λ/8-Spiegel ebenfalls erhältlich
Präzise sphärische &lambda;/8-Spiegel Präzise sphärische λ/8-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Präzise sphärische λ/4-Spiegel ebenfalls erhältlich
Breitbandige IR-Laserspiegel Breitbandige IR-Laserspiegel
  • Über 98 % Reflexion zwischen 2 μm und 20 μm
  • Kupfersubstratspiegel
  • Hohe Zerstörschwellen
Diodenlaserspiegel Diodenlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • >Reflexion von 99,8% bei der Designwellenlänge
  • Sehr gut für breitbandige Anwendungen geeignet
  • Entwickelt für übliche Diodenlaser
Metallsubstratspiegel Metallsubstratspiegel
  • Spiegel aus Aluminiumsubstrat
  • Ideal für LWIR-Laseranwendungen geeignet
  • Versionen mit Aluminium- und Goldbeschichtung
Präzise parabolische Spiegel Präzise parabolische Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
Goldspiegel mit Siliziumsubstrat Goldspiegel mit Siliziumsubstrat
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
  • Erhöhte Haltbarkeit im Vergleich zu Spiegeln auf Glassubstrat
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.