- Mehrere Vergrößerungen durch Kombination der Grundobjektive mit Verstärkern
- Hoher Lichtdurchsatz und hohe Auflösung mit 0,13 NA
- Einheitlicher Arbeitsabstand von 20 mm

- Objektive mit fester Vergrößerung, mit verschiedenen Arbeitsabständen erhältlich
- Vergrößerungen zwischen 8X (mit DL Verdopplungstubus) und 0,45X
- Mit DL-Verdopplungstubus erhalten Sie die doppelte angegebene Vergrößerung

- Direkter Anschluss an C-Mount Kameras mit 2/3" Sensor oder kleineren Sensoren
- Interne Fokussierung

- Direkter Anschlus an C-Mount Kameras mit 2/3" oder kleinerem Sensor (InfiniTube™ FM Serie für ½")
- Mitutoyo und Achrovid™ Objektive werden separat verkauft
- Interne Fokussierung

- Mikroskopobjektive für Videoaufnahmen
- Arbeitsabstand von 37 mm und 17,3 mm
- Entwickelt für Verwendung mit anderen Infinity Produkten

- Erlauben ein dynamisches optisches Fokussieren von Mikroskopobjektiven und eine Verringerung der sphärischen Aberration
- Passend für alle unendlich korrigierten Mikroskopobjektive
- Farbkorrigiert für die wichtigsten Markenobjektive