Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompakte Lasermodule für die Industrie

Filter
Laserentwicklungsset für die Bildverarbeitung Laserentwicklungsset für die Bildverarbeitung Neu
  • Beinhaltet rote Laserdiode (660 nm, 35 mW)
  • Inklusive Halterung, Netzteil und sechs verschiedenen Projektionsköpfen
  • Ideal für Inspektion, Messungen und Kontrollanwendungen
Kompakte Industrielasermodule mit gepulstem Ausgang Kompakte Industrielasermodule mit gepulstem Ausgang Neu
  • TTL-Modulation bis 100 kHz
  • Kompaktes Gehäuse (24 x 14 x 14 mm) mit Gewinde M12 x 1
  • Wellenlängen bei 635 nm, 650 nm und 670 nm
Fasergekoppelte Lasermodule Fasergekoppelte Lasermodule
  • Multimodenfaser mit SMA-Stecker und 400 μm Kerndurchmesser
  • Ausgangsleistung 50 oder 100 mW
  • VIS- und NIR-Wellenlängen verfügbar
  • Laser ohne Faser sind ebenfalls verfügbar
Fasergekoppelte Laserdiodenmodule Fasergekoppelte Laserdiodenmodule
  • Einmodenfaser mit FC/PC-Stecker
  • 1 bis 100 mW Ausgangsleistung und Wellenlängen zwischen 405 und 1550 nm
  • Integrierter Treiber für einfache Bedienung
Z-Laser ZAT batteriebetriebene Laser Z-Laser ZAT batteriebetriebene Laser
  • Hellrote Wellenlänge bei 635 nm
  • Projektion von Linie, Fadenkreuz oder Punkt
  • Batteriebetrieben mit festem Fokus
  • Stabiles Metallgehäuse
Coherent<sup>®</sup> Laserdiodenmodule mit sichtbarem Strahl Coherent® Laserdiodenmodule mit sichtbarem Strahl
  • Robuste, hochwertige und kompakte Laserdioden
  • Hohe Sichtbarkeit bei den Wellenlängen 635 und 670 nm
  • Ein intelligent entwickeltes elektronisches Design für konsistente Strahleigenschaften
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) DPSS-Punktlaser
Top-Seller
  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Transversale Mode TEM00
  • Ausgangswellenlängen blau, grün, gelb und IR
  • TEC-Controller oder Wärmesenke werden für Betrieb benötigt (separat verkauft)
Rote und infrarote Laserdioden für Justagearbeiten Rote und infrarote Laserdioden für Justagearbeiten
  • Verstellbarer Fokus
  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Wellenlänge wahlweise 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm oder 980 nm
Violette und blaue Laserdioden für Justagearbeiten Violette und blaue Laserdioden für Justagearbeiten
  • TTL-Modulation bis 10 kHz
  • Rundes und elliptisches Strahlprofil
  • Verstellbarer Fokus
Kompakte, fokussierbare LDM-Laserdiodenmodule Kompakte, fokussierbare LDM-Laserdiodenmodule
  • Varianten für runde und elliptische Strahlen
  • Blanke Kabelenden zur Systemintegration
  • Fokussierbar von 20 mm bis unendlich
Fokussierbare Laserdiodenmodule mit Laserdiode und Ansteuerelektronik Fokussierbare Laserdiodenmodule mit Laserdiode und Ansteuerelektronik Ausverkauf
  • Integrierte Systeme mit Ansteuerelektronik und optischem Element
  • Fokussierbare Modelle oder Modelle mit Liniengenerator erhältlich
  • Geregelte Ausgangsleistung
  • Standardstecker mit drei Pins
Laserdiodenmodule für Laboranwendungen Laserdiodenmodule für Laboranwendungen
  • Kompakte Größe
  • Elektrischer An- und Ausschalter
  • Emissionsanzeige / Strahlabschwächer
LDM-Laserdiodenmodule Mikro LDM-Laserdiodenmodule Mikro
  • Gehäusedurchmesser 7 mm
  • Fokussierbar
  • Umpolungsschutz
  • Gleichstrombetrieb mit Niederspannung
Kleine, fokussierbare LDM-Laserdiodenmodule Kleine, fokussierbare LDM-Laserdiodenmodule
  • Line Generation Optics Available
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Fokussierbar von 35 mm bis unendlich
Premier fokussierbare Diodenlasermodule Premier fokussierbare Diodenlasermodule
  • Stabiler Ausgang
  • Pulsgesteurte Ein- / Ausschaltung
  • EMC/ESD-abgeschirmt
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Lineare Amplitude oder Zeitmodulation
  • Fokussierbar
VLM™2 fokussierbare Liniengeneratoren VLM™2 fokussierbare Liniengeneratoren
  • Heller Strahl mit 635 nm, 0,5 mW – 1,4 mW
  • Nicht rotierende Optiken
  • Geschützt eingebauter Fokusmechanismus
  • Empfohlenes Netzteil: #35-201
Ultra-Bright Green Laser Pointer Ultraheller grüner Laserpointer
  • Sichtbar bis zu einem Abstand von 6.000 Fuß
  • Kostengünstig
Laserpointer Laserpointer
  • Punkt sichtbar bis zur 1500 Fuß Entfernung
  • Gute Strahlqualität
Günstiger Laserpointer Günstiger Laserpointer
  • Wellenlänge 650 nm
  • Handhaltbar
  • Batteriebetrieben
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.