- Eliminiert oder reduziert Streulicht
- Kompakte Aufbewahrungsgröße


- Ermöglicht die Verwendung von Objektiven mit C-Mount an CS-Mount Kameras
- 5 mm Abstandsring
- Einfache Benutzung durch gerändeltes Gehäuse


- Objektivadapter M12 auf C-Mount mit oder ohne O-Ring
- Kontermutter zur Befestigung der M12-Objektive in den meisten Halterungen
- Wiederstandsfähige Halterung für Kameraplatinen

- TLF-Mount-kompatibel mit M35 x 0,75 Gewinde
- Abstandsoptionen von 5 mm oder 10 mm
- Kompatibel mit TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der CA-Serie


- Verkleinern das Bildfeld und reduzieren den Arbeitsabstand
- Verschiedene Zwischenringlängen verfügbar
- Kompatibel mit C-Mount-Objektiven mit Festbrennweite

- Versionen mit Vergrößerung 1,5X und 2X
- Kompatibel mit C-Mount-Objektiven
- M3-Befestigungsgewinde

- Passend für M25,5 bis M46 Filtergewinde
- Prismenvorderseite ist AR-beschichtet, die Seiten sind unpoliert und geschwärzt


- Bildgebendes Objektivsystem für Testaufbauten
- Ideal, um die gewünschte Vergrößerung und Blende zu bestimmen
- Kompatibel zu verstellbarem Tubus für die Benutzung mit C-Mount CCD Kameras


- Kompatibel mit Optiken, die einen Durchmesser von 12,5, 15 und 25 mm haben
- C-Mount-Außen- und Innengewinde
- Ermöglicht lineare Verstellwege ohne Verdrehung der Komponenten